全室淨化新風機

 
全室淨化新風機VDB36ACXT2-F、VDB36AEXT-F、VDB40AGXT-F、VDB40AFXT2-F、
VDB50ANXT-F,採正壓換氣,為室內引進過濾後的清淨新風;精巧薄型尺寸,搭配小型出風口融入室內規劃,亦能安裝於室外陽台;採用節能DC直流馬達、搭載高效雙重過濾網,可有效過濾空汙霧霾有害的PM2.5,過濾效率高達97%以上;超省電、超靜音,噪音低至21dBA;高靜壓提供極佳換氣效率;金屬機體與扇葉,耐腐蝕,抗變形;多種風量機型,可依室內空間需求選擇。

● VDB36ACXT2-F:110-220V,適用坪數 小於30坪
● VDB36AEXT-F:110-220V,適用坪數 小於50坪
● VDB40AGXT-F:110-220V,適用坪數 小於80坪
● VDB40AFXT2-F:110-220V,適用坪數 小於70坪
● VDB50ANXT-F:220V,適用坪數 小於110坪
● 智能型控制面板:VFRU-ERVT-02SS / VFRU-ERVT-03SS
● 液晶型控制面板:VFRU-ERV-03LS

銷售通路查詢: 連結

產品介紹

產品特色
  • 節能DC直流馬達
  • 高效雙重濾網
  • 使用日本製承軸滾珠,長效運轉,長壽命
  • 正壓換氣
  • 安裝便利
  • 舒適靜音
  • 全機三年保固 (詳細內容請參考產品保證書)
  • 全室淨化新風機 (正壓進氣管道扇) 可搭配負壓排氣型管道扇,一進一出達成平衡換氣的新風活氧系統 (如下圖)


 
 
 
技術規格

全室淨化新風機
全室淨化新風機標準型與陽台型



高效率DC變頻馬達

永磁馬達大幅降低電量,維持長壽命,較AC 馬達節省能耗60%,就算全天候開啟也不浪費能源

高效率DC 變頻馬達


高效多重濾網,加強防護好安心

PM2.5 整機一次過濾效率97% 以上

高效多重濾網,加強防護好安心

正壓設計,汙濁空氣都出去

能夠使室內維持正壓環境,將室內汙濁空氣自然排出室外,也可避免室外未經過過濾的汙染空氣由隙縫鑽進室內

正壓設計,汙濁空氣都出去
多種控制面板 操作看得見

大字體LCD 液晶顯示螢幕,功能、狀態清晰,辨識容易;
直覺式按鍵簡單好操作,無縫隙設計,防水效果佳;簡約時尚外型,完美搭配室內裝潢。

多種控制面板 操作看得見



內建RS485 通訊介面

MODBUS RTU 格式,實現系統整合控制

內建RS485 通訊介面



尺寸精巧,不佔空間

只需小型出風口融合室內規劃安排,維持居家裝潢乾淨美觀

尺寸精巧,不佔空間
舒適靜音,打造清新室內空間

超靜音設計、並具備高靜壓提供極佳換氣效率,常保空氣新鮮

舒適靜音,打造清新室內空間



尺寸圖
性能曲線圖
產品規格表
配件一覽表/選購參考比較表
檔案下載

VDB36ACXT2-F使用手冊/1.48MB

VDB36AEXT2-F / VDB40AGXT-F / VDB40AFXT2-F使用手冊/1.92MB

VDB50ANXT-F使用手冊/2.34MB

智能型控制面板 VFRU-ERVT-02SS 使用手冊 / 481KB

智能型控制面板 VFRU-ERVT-03SS 使用手冊 / 875KB

液晶型控制面板 VFRU-ERV-03LS 使用手冊 / 976KB