台達擁有完善的DC-DC電源產品線,適用於各種輸入電壓範圍和不同輸出功率等級的應用,符合所有工業標準的尺寸和引腳規格。產品包括隔離型電源和非隔離型電源,歡迎選用。
應用於工業領域的隔離型電源模組有單路輸出或雙路輸出可選,引腳類型有單排引腳、雙排引腳和貼片引腳之分。所有模組都符合工業標準的尺寸和引腳規格,便於客戶選用。其完全密閉封裝結構讓產品能夠在實際應用中抵擋苛刻的環境。這組產品廣泛應用於工業、醫療和交通設施等領域。
台達擁有眾多非隔離型電源模組,按不同功能類別分類,分為DOSA系列、數位控制系列、集成模組系列、功率模組系列、資料網路系列。不僅具有卓越的電氣性能,輸出電流覆蓋0.5安培至80安培,能廣泛滿足工業領域的應用需求。
盒式密閉型電源具有18~60V的寬範圍輸入,輸出功率高達300W。電源模組不僅在輸入輸出端都具有各種保護功能,還具有可並列的功能。此外,保險絲端子和enable on/off功能都作為可選項供客戶根據實際需求進行選用。這一系列產品都符合IP67防水等級的規範,適用於各種惡劣條件下的應用環境。
搜尋與篩選相關下載文件、支援檔案與軟體。
如果您有任何問題歡迎透過線上表單與我們反應 或詢問