2017.05.12

台達為持續擴建的阿德萊德機場提供可擴充的模組化UPS解決方案

行業: 大眾運輸


阿德萊德機場位於市中心西方約6公里處,是目前澳洲成長最快速的首都國際機場。 至2016年底,阿德萊德機場已服務超過800萬名旅客,國際旅客成長率為5.9%、國內及地區性旅客成長率為2.1%。 阿德萊德機場已將其兩間通訊室進行升級,以跟上快速的成長腳步。

如同其他機場一般,阿德萊德機場的高效運行與安全皆高度仰賴其即時無縫溝通內外部訊息的能力。 兩間進行升級的通訊室皆為機場關鍵運行系統的一部份。 由於可用空間有限,因此兩者皆需要使用最小空間的特定系統。部份在南通訊室內運行的關鍵系統包括行李輸送、航班資訊顯示系統、機場管理系統、廣播系統及航廈電視。

用戶將台達DPH模組化不斷電系統(UPS)作為升級的一部份,安裝在南通訊室內。這是此類系統在澳洲及南太平洋地區的首次部署。

Modulon DPH 系列 UPS的內建冗餘確保為關鍵應用持續提供電力,完全容錯設計則為控制機制、冷卻及功率模組提供自我冗餘。所有關鍵元件皆可熱插拔,讓平均修復時間(MTTR)趨近於零。當主要模組發生故障時,全控制邏輯讓系統可自動同步並切換至備援,達到無縫轉換,以避免營運中斷風險。

北通訊室則安裝了一套核心開關機櫃解決方案,包括用於搭載外部旁路模組雙電源軌的兩套台達 RT 10kVA/9kW機架式UPS。 因此這些單位得以實現12分鐘的9kW運行時間,並為高達4.5kW的雙接線設備提供冗餘。

透過這些改變與客製化,新的阿德萊德機場通訊室以30%容量運行,確保隨機場成長負載更多的能力。


新聞來源:不斷電系統及資料中心解決方案