2016/10/1
台達 InfraSuite 資料中心解決方案為國立聯合大學打造綠色機房
行業: 教育
根據IDC調查,「機房空調與能源效率」是IT基礎設施面臨的最主要問題,一般機房的空調能耗佔總能耗大約45%,如何透過高效節能的機房空調來達到節能減碳的目標,是機房建置的關鍵挑戰之一。
座落在台灣中部的國立聯合大學,學生人數超過八千名,是一所教學、研究並重的綜合大學,未來將完成三個校區,共約120公頃之建設.聯合大學期望爭取成為綠色大學以及『溫室氣體減量示範大專院校』,為了將政府節能減碳的政策落實到校園內,樹立大專院校綠色機房典範,聯合大學選擇與台達攜手合作,在第二校區的圖資大樓六樓,打造一座全新的綠色資料中心,以年平均PUE值1.6為目標,並有機會直逼黃金級機房1.43的高水準,大幅超越教育部針對部分國立大學量測的PUE平均值2.99。
聯合大學資訊中心建置有:電腦主機房、代管機房、8間電腦教室安全設備,容納該校資訊設備操控系統與光纖骨幹等關鍵設施,而守護著這些關鍵設備的,是台達提供的綠色資料中心解決方案 InfraSuite,整套系統方案包含:
• 模組化不斷電系統 NH Plus 100K x 2台
• 精密配電櫃 125kVA x 2台
• 機櫃式精密空調 29kW x 12台
• 熱通道封閉
• 23”模組化機櫃 x 54台
• 台達資料中心管理系統 DCiM (InfraSuite Manager)一套
聯合大學的舊機房並沒有冷熱通道分離的措施,冷熱混風情況嚴重,機櫃進風口溫度不穩定,容易造成設備熱當機,並導致空調系統耗能增加.新機房則透過機櫃配置改善,建置冷熱通道分離,消除傳統機房冷熱混風的現象,提高空調效率;且安裝機櫃式精密空調於機櫃之間,能夠有效就近消除熱源,冷風直接被機櫃吸入,損耗最少,且台達模組化機櫃設計有蜂巢式面板,通孔率高達70%以上,使散熱冷卻的效果更加優化,此外,台達機櫃式精密空調具備無段變速風扇的設計,可根據負載狀況自動調節風扇轉速,幫助聯合大學機房往PUE最佳化的目標又更邁進了一步。
台達 InfraSuite 資料中心解決方案,是聯合大學綠色機房背後強而有力的推手,成功幫助聯合大學達到政府要求的全面節能減碳目標,不啻是國內高等院校資料中心的最佳合作夥伴!