2017/12/7
台達配電櫃全力服務中國上海移動通信
行業: 基礎架構
惠而浦的 IDC 伺服器機房是中國上海移動集團建設中最大的資料中心,也是中國移動通信集團的重要建案。這個案子動用了 5 千個以上的網路機櫃,分三期完成。在第一期,由台達集團-中達電通得標,為上海惠而浦IDC機房提供 28 個 240V 直流配電櫃(PDC)與 30 個 380V 交流配電櫃。
台達智能型交直流配電櫃系列的核心價值在於負責監測電壓、輸入輸出分路電流及狀態等訊息,同時監控單元經由RS485通信總線可與台達的電源系統主監控模組進行通信。此產品具備豐富的功能與卓越特色,除了作為獨立設備使用或與其他裝置一起使用之外,此產品也支援單雙匯流排結構、匯流排電壓量測顯示、總負載電流與環境溫度,並支援輸入開關、輸出並聯式開關以及避雷裝置的狀態偵測。另外,此產品也支援過電流警告功能與警告值設定。PDC 提供電源與消耗統計功能與乾接點,可自訂警告內容。此外,直流配電櫃也能測量直流系統單極或雙極的絕緣劣化與阻抗,也能精確測量單或多分流的雙極平衡絕緣劣化與阻抗。
這個標案仰賴於台達解決方案的多項優勢。就技術方面的優點來說,台達提供優化電源產品以達成客戶的出價要求。關於價格優勢上,台達根據此標案的配置要求優化系統成本,並為此專案提供最高的性價比。台達持續與中國上海移動通信維持良好客戶關係,為客戶提供快速卓越的服務。