2015.03.01
台達 Ultron NT 系列讓萊波零件更具生產力!
行業: 製造
萊波零件科技(Ripe Components Technologies Private Limited)營運部門主管拉坎特馬蒂爾先生表示:「台達電子合作已達六年,我們的塑膠成型機器都採用台達 Ultron NT 不斷電系統(UPS)。台達 UPS 表現十分可靠,所以我們將台達電 UPS 列為萊波萊波零件科技塑膠成型產線的標準配備。該公司的表現及售後服務實在不同凡響,提供超乎預料的服務,即使在深夜或凌晨也能滿足我們的需求,實在讓人印象深刻。」
緣起:
萊波零件技術私人有限科技公司(Ripe Component Technologies Private Limited)是一家跨國企業,製造生產手機設備(手機機殼、手機充電器及手機電池),通過 ISO 9001:2008國際標準,是印度三星公司的專門且是單一的供應商。由於台達持續深耕其產品與服務至不同的產業與應用,因而成為萊波零件科技塑膠成型製程應用的特選夥伴。萊波零件科技首度在大諾伊地區(Greater Noida)建設的塑膠成型廠房,即採用台達 Ulton NT UPS。在台達UPS不間斷的電源支援之下,萊波零件科技成功地在當地製造出五百萬副三星耳機。
面臨挑戰:
綜觀各種產業,塑膠成型製程絕對是要求最高的工作環境之一。成型設備必須能承受特定程度的高溫、化學反應及磨損。台達電子 Ultron NT 系列的 20-4000kVA UPS 可達到這些特定條件,不但營運中斷幾近於零,又能提升產能。廠房需要可靠電力供給及用電效率,萊波零件科技廠房所安裝的 Ultron NT 設備便能滿足這些需求。當初其他競爭者都提出高脈衝的 UPS 機型,但台達電子最終以良好商譽及技實力成功爭取到這項計畫。
解決方案:
工業用 UPS 必須堅固耐用,還要適合工業環境。製造商需要高效可靠的 UPS 系統才能在嚴峻條件下為關鍵負載提供電力。為了滿足萊波零件科技的需求,台達電子提供Ultron NT 系列的三相 UPS,為功率範圍 20kVA 起,可擴充至 4000kVA。Ultron NT 系列是真正的在線式雙轉換 UPS,可依客戶的應用可客製化輸入/輸出的電壓。Ultron NT 系列 UPS 內建隔離變壓器,是市電和敏感性負載間的電子防火牆。Ultron NT 系列可進行 N+X 並聯備援或系統擴充,確保能為企業客戶提供高可用性及可靠度效能。
即使在負載不平衡負載情況下,Ultron NT 系列還是能為設備持續提供萬無一失的強力保護;在經濟模式的下,效率可提高 4% 至 7%,可節省營運成本。
針對不能與市電輸入一次側的 N 向相接的重要負載,Ultron NT 內建的隔離變壓器能產生新的 N 向,因此可避免連接UPS的 負載受到任何輸入電源的干擾。
合作結果:
台達電子是萊波零件科技的單一指定供應商,兩間公司已合作超過六年。在萊波零件科技位於諾依達及大諾依達地區的塑膠成型廠房內,台達電子裝設可提供 4MVA 功率保護的強效設備。萊波零件使用 Ultron NT 的經驗十分愉快,也考慮在接下來的擴廠及新企畫中再次採用台達電子產品。
萊波營運部門主管拉坎特馬蒂爾先生表示:「台達電子合作已達六年,我們的塑膠成型機器都採用台達 Ultron NT 不斷電系統(UPS)。台達UPS表現十分可靠,所以我們將台達電 UPS 列為萊波萊波零件科技塑膠成型產線的標準配備。該公司的表現及售後服務實在不同凡響,提供超乎預料的服務,即使在深夜或凌晨也能滿足我們的需求,實在讓人印象深刻。」
台達電子優勢就是優良品質、專業技術支援、為客戶提供卓越產品及量身打造的解決方案,提供具有競爭力的投資報酬率及總體擁有成本。基於台達電子與萊波零件的合作關係,台達電子希望獲得更多製造產業的計畫訂單。因為台達了解製造業客戶的需求與應用環境,我們可以提供實質有效的解決方案,成為最有競爭優勢廠商的源動力。