應用• 資料中心 IT 負載
大數據提供多樣的應用與商機,持續對許多產業產生重大影響。在這個快速變遷的新時代,資料中心基礎結構是企業經營的關鍵。從單一機櫃部署或電腦室,到中型或企業/大型資料中心,不論資料中心的規模為何,UPS 的重要性永遠不容忽視,因為備用電源可確保伺服器、網路、儲存空間、通訊等重要 IT 系統持續正常運作。現代企業中的許多任務關鍵 IT 應用,例如企業資源規劃 (ERP)、郵件伺服器、網頁伺服器及其他應用程式伺服器,也需要極為可靠的電源供應器,維持全年無休的全天候運作。
客戶需求• 高可用性
• 節能
• 擴充能力
在大數據和物聯網 (IOT) 時代,資料成長、資料中心基礎結構擴充能力與電費乃是IT 管理人員需要面對的三大挑戰。 UPS和資料中心架構的適應能力是企業維持競爭力與及時把握市場良機的關鍵。為了根據日益成長的資料需求,建立理想的資料中心,標準化和模組化是不可或缺的兩大支柱。需要符合企業需求的可用性、效率和擴充性時,具備高功率性能的模組化 UPS 無疑是最佳選擇,可提供功率保護並降低整體擁有成本 (TCO)。
台達解決方案台達提供種類齊全的 UPS,可保護不同規模的資料中心。 客戶可按照個人需求選擇合適的 UPS 系統,以便維持無縫運作,並確保長期競爭力。
伺服器機櫃台達 Amplon R、RT 和 Gaia 系列是單相線上雙變換機架式 UPS,適合伺服器機櫃應用。客戶可透過 RT 系列 5-10kVA,輕鬆實作 1+1 備援,享受 TIA-942 Tier 2 可靠性。另外可連接選購的外接電池組,延長備援時間,確保伺服器安全無虞,隨時順利運作。.
中小型資料中心台達的 Modulon DPH 系列 UPS 25-200kW 是新一代的全模組化熱插拔高效率 UPS,AC-AC 效率最高可達 96%。熱插拔電源模組支援無縫資料中心成長,適合中期到長期時程。DPH 75kW 型號採超精巧設計,體積小巧,搭配內建電池與機架式配電櫃 (RPDC),屬於一體成型的電源解決方案,適合小型資料中心使用。
大型資料中心台達的三相直立式 UPS Ultron NT 系列 和 DPS 系列 的功率範圍為 20 到 4,000 kVA(並聯時為 8 x 500 kVA),可滿足大型資料中心的高功率需求。隨著電費成為 IT 管理人員的重要考量,資料中心的運轉負載一般為 50% 以下,台達 DPS 系列即使在 30% 的輕度負載下,AC-AC 效率仍高達 95%,可大幅降低資料中心的運轉成本。
台達具備完整的 UPS 解決方案,為資料中心業界提供高可用性、高效率和高擴充能力。我們的尖端技術和工程設計能力廣受資料中心業界的領導者肯定,其中包括:
• 德國柏林的全新資料中心採用台達電源和散熱解決方案
• 台達為 LG 電子俄國廠的資料中心提供 UPS 設備
• 台灣國立聯合大學的環保資料中心
• 波蘭領導固網營運商的資料中心
台達提供全方位 UPS 和資料中心基礎結構解決方案,滿足各種資料中心的獨特需求。