2013/3/20
UPS 的設計或配置如何提升資料中心的可靠度與可用度?
資料中心是許多組織日常營運的關鍵。因關鍵負載故障而導致的停工時間成本不斐,可能每分鐘高達4千美元至6千美元不等,且有可能會超出此範圍,因此使用不斷電系統 (UPS),將是維持資料中心持續運作的關鍵。為使資料中心達到最高可用度,UPS必須配備容錯功能及防止失效的設計,以確保系統的可靠度,此外,UPS也必須針對備援電源提供各種配置的彈性,並進一步提高整體電源的可用度。
模組化UPS就是UPS極致容錯的最佳範例,舉例來說,台達電子的 Modulon DPH 系列便具備完整的容錯設計,可在單一箱體之內達到電源模組的冗餘。此外,完整的控制邏輯也可讓整機在控制模組故障時,自動由電源模塊進行自我同步,確保系統的持續運作。
其次,關鍵元件與模組的熱插拔功能可提高UPS系統的可維修性,進而將平均修復時間(MTTR)降低至接近零的程度,以確保最長的運作時間及資料中心的最高可用度。使用標準作業程序(SOP),可快速更換模組,相較於傳統的單機式UPS,可節省至少50%以上的維修時間。
可靠度是所有UPS設計的基本要件,而防止失效的設計則是消弭單點故障,並進一步確保可靠度的措施,換言之,客戶購買UPS就像是買了「保險」。台達電子的大多數UPS,在輔助電源、控制機制等方面皆配備了防止失效的安全設計。
控制系統是UPS電源系統的核心, 而輔助電源是構成控制系統的主要元件。輔助電源為潛在的單點故障點,可能會導致UPS停止運作,進而造成資料中心的停擺,所以台達電子UPS皆配備有冗餘輔助電源,當主要電源系統故障時,備用的輔助電源會持續供電至控制系統,確保UPS能持續運作。
由於採用DSP控制可以有助減少元件數量,進而降低失效機率並提高系統可靠度,因此在UPS設計中受到廣泛採用,在另一方面,DSP控制的故障則是另一個潛在的單點故障風險。台達電子的防止失效設計可偵測控制機制是否故障,並自動將UPS切換至旁路模式,以便繼續供應電源至關鍵負載,達到更高的系統可靠度。
在可用性方面,各種UPS系統的設計配置彈性也很重要,而台達電子UPS可提供數種冗餘設計的可能性:
1. 多台並聯配置(N+1),不需要額外的硬體。
2. 採用雙迴路輸入設計,達到熱備份配置,提供高電力品質的系統備用電源。
3. 透過同步器,達到2N或2N+1配置,為資料中心提供符合TIA-942的第4級可靠度(Tier 4)標準。
台達電子Ultron和Modulon系列UPS的卓越可靠度,可以提供最長的運作時間,提供最高的系統可用度,優化整體擁有成本(TCO),成為同級產品中的最佳典範。