2016/4/25
台達參與2016年漢諾威工業展 展示創新工業及節能方案 掌握節能商機
台達於2016年漢諾威工業展發表一系列可應用於智能工廠、智能建築、可再生能源、儲能、電動車充電等領域的創新工業及節能解決方案,引領巴黎氣候協議後所帶來的節能減碳商機。本次展會中,台達展現完整自動化產品線和技術實力,其工廠整合控制平台串聯SCADA工業圖控系統、工業乙太網路交換器、PLC、工業電腦及雲端系統,實現生產即時監控,協助客戶提升產線彈性及生產力。
台達董事長海英俊先生強調: 「台達的節能產品及方案在2010~2015年間,已協助全球客戶節省約173億度電,相當於減少920萬公噸的二氧化碳排放,台達將持續投入節能創新研發,掌握COP21巴黎氣候協議後全球減碳大趨勢,如台達樓宇自動化解決方案可整合建築空調、照明與能源管理,已導入台達加州Fremont的新總部,將成為該地區第一座淨零耗能的綠建築。」
台達 EMEA區(歐洲、中東與非洲)總經理張財星先生表示: 「台達跨入深具發展潛力的低碳應用,如可優化再生能源使用的儲能系統、已在挪威、荷蘭等地建置的電動車充電設備。我們也積極擴展工業自動化業務,以EMEA區為例,我們已經設立了9個營業據點、64個經銷夥伴,服務涵蓋55個國家。今年我們展出的六軸垂直機器人及控制平台,將能為客戶提供更先進的智能製造服務。」
台達2016年漢諾威展的展示亮點為:
- 工業自動化解決方案:台達的工廠整合控制平台透過雲端系統與SCADA工業圖控系統DIAView、工業能源管理系統DIAEnergie及工業電腦等系列產品來實現生產即時監控,協助客戶提升生產力。
台達也強化既有產品線的效能。最新的可程式控制器AS系列採用32-bit系统晶片(SoC)中央處理器(CPU),能透過CANopen進行8軸運動控制或透過脈衝控制(200kHz)提供6軸控制。精巧型變頻器MS300與MH300系列體積減少40%、性能佳,提升安裝維護的彈性和應用性。台達亦為客戶提供高端、智慧、節能的自動化解決方案,展出六軸機器人多角度插件工作站、SCARA機器人追踪塗膠工作站、多泵浦控制系統、食品包裝、電梯電力回生系統與電源治理等,和全球客戶攜手實現產業升級。
- 樓宇自動化解決方案:台達樓宇管理及控制系統 (BMCS) 整合不同建築子系統及通訊協定, 提升樓宇管理效率。台達能源在線監控系統 (Delta Energy Online) 可整合全球多棟建物之能耗數據並提供診斷分析,協助企業找出節能關鍵。
- 可再生能源解決方案:台達新推出的Hybrid E5儲能系統整合太陽能電源轉換、能源管理及儲能技術,能為住宅、商辦優化可再生能源及電網電力的使用。此外,一系列可再生能源應用,如效率可達98.7%的太陽能逆變器、效率達98%的風力發電變流器也於展區展出。
- 儲能元件:台達展出最新的鋰離子電池模組。DBSHV50S 高壓電池模組單一容量為2.59千瓦時 (KWh),可彈性擴充支援48V至900V輸出,容量更可達百萬瓦時 (MWh)等級的電力應用,為大型可再生能源設備削減尖峰用電、提供電力輔助服務 (utility ancillary service)。另外DBS48V50P儲能模組支援48V輸出,可應用於資料中心、通信設備與電動叉車等領域。
- 電動車充電解決方案: 台達此次推出兩款新的電動車充電機:150kW的直流快速充電機可支援CCS-200A、CHAdeMO-125A、 Type2-63A及Type2-32A主要充電標準,並可同時為4台電動車充電。此外台達新推出的25kW直流快速充電機,亦可為兩台電動車提供充電,在單一輸出下可於40分鐘內完成電動車80%的充電(以Nissan Leaf電動車24度的電池容量概算)。壁掛式的機體設計與抽換式的電源模組,將大幅節省安裝人力及成本。此充電機支援RFID與行動app,適合停車場、商用車隊與智慧住宅等多類應用。
2016漢諾威工業展(4/25-4/29),台達的展位設於11館A49,歡迎前往參觀。