2015/10/2
台達於Pack Expo展示包裝機械全系列產品與解決方案
為了協助包裝機械市場提升生產效率,台達於美國Pack Expo 2015展示最新的工業自動化、電源質量和散熱管理產品與解決方案。其中,台達展示其最新的WinCE系統人機介面(Human Machine Interface,HMI)DOP-W系列、內建可程式控制器(PLC)的文本型PLC一體機TP04P系列,以及最新的Dual Stage三相電源雜訊濾波器TDVST2-1和TDP系列。此外,HEX080PD氣對氣熱交換機也為此次展示重點,不僅能大幅降低功耗,其冷卻能力更高達80W/K。
台達美洲區總經理黃銘孝表示:「台達持續擴大產品線和解決方案,為美洲區包裝市場的設備製造商創造更多價值,提供客戶更多的功能及整合服務,以提高生產力和靈活度。」
台達於Pack Expo 2015的展示重點如下:
工業自動化
全新工業自動化解決方案具備更先進的技術與高端的產品內建功能,實現遠端監控和可視化呈現,適合獨立包裝機械和智慧生產應用。此次展示的重點產品包括:WinCE系統人機介面DOP-W系列,採用更大的12.1”和15”觸控螢幕、1GHz高速處理器,以及擴增的乙太網路功能;文本型PLC一體機TP04P系列內建PLC和I/O、2個10kHz高速脈衝輸入、支援RS485通訊埠;薄型PLC DVP系列提供更快的處理速度、邏輯運算與馬達可擴充性,以及支援I/O和網絡擴展。此外,台達發表全新的「PLC入門套件(PLC Starter Kit)」,包括完整的軟體套件、快速入門指南、電源供應器、I/O模擬板,並能與網路型薄型PLC DVP-SE系列和人機介面DOP-B系列傳輸連結。交流伺服驅動器ASDA-A2系列內建運動控制功能,可簡易快速進行設定,縮短設備開發時間。此外,台達還發布新的CLIQ M,其具備高於92%的效率和進階功率增強功能(Advanced Power Boost,APB)。進階功率增強功能可檢測故障的電流路徑並啟動在負載連結中的斷路器(circuit breaker),讓其它的連接負載可以繼續運作,而不會中斷。
電源質量
台達展示了新的Dual Stage三相電源雜訊濾波器,不僅提升效能,產品設計上也更為輕巧。TDVST2-1系列是最受歡迎的直立式安裝型3相濾波器,能提供更好的濾波衰減,頻率100kHz~30MH,額定電流7A~80A、額定電壓480VAC。TDP系列為最新的輕量型濾波器,規格為4A~30A、520VAC,配備底座與DIN rail mounting,是專為cabinet panel mount解決方案所設計。
散熱管理
作為世界領先的風扇和風扇零組件的製造商,台達為客戶提供創新的冷卻系統,以滿足其散熱管理的需求。Delta的氣對氣熱交換機(air-to-air heat exchangers)支援不同的外型、尺寸,以及許多標準與客製化的功能。如Delta的HEX080PD氣對氣熱交換機使用先進的風扇和熱交換芯設計,冷卻能力達80W/K,同時滿足室內與戶外環境的需求。