2021/8/23
台達太陽能變流器進駐南德最大太陽光電廠,每年減排77,000噸
工程、採購及建置服務供應商Anumar正在建造目前德國南部最大的 太陽光電廠 ,輸出功率可達120MW,選擇台達太陽能變流器 ,該專案位於Schornhof太陽能園區計畫,排定2021第一季末完工,屆時將可降低二氧化碳排放量達每年77,000噸。
活化農業用地
Schornhof太陽能園區位於德國南部最大的沼澤地帶,肥沃的土壤多年來支持著精耕農業,但是隨著這塊土地上的腐植質和苔蘚每年以一到兩公分的速度減少,地主Alexander von Zwehl尋求其它更有生產力的替代方案,決定出租環繞農場的150公頃土地,架設太陽能電力系統。地方的支持、高收購價格、周邊地區的大小,以及鄰近慕尼黑與因戈爾施塔特間高壓電線等的特性,讓這塊土地成為太陽光電廠的完美設廠地點。這項新的利用方式不僅停止土壤的侵蝕,更對能源創新作出了貢獻。
一個成功計畫的背後 必有夥伴的強力支持
Anumar是此計畫的履約方,基樁(鋁樁)的打樁工程始於2020年3月,整個案場面積相當於200座足球場。此計畫將安裝共7萬支基樁,搭配垂直與水平樁架,以支撐35萬個太陽光電模組。Anumar選擇台達作為其變流器供應商,預計採購約1,500個變流器。「在執行像Schornhof太陽能園區這類的大型專案時,我們需要一個值得信賴的夥伴,能迅速回應需求。我們已和台達合作多個案場,而台達始終能迅速地提供技術與支援,」Anumar執行長Markus Brosch解釋。「另一個好處是,台達的M70A組串式變流器符合最新的VDE高壓科技連結規則(VDE-AR-N 4120),是連接到高壓電網的優先選擇,」Brosch補充道。
在Schornhof太陽能園區,每12個太陽能模組串列所產生的約70kW電力進入一個變流器,變流器將之轉換為400V交流電。接著最多30個變流器的輸出合併匯入60多個變電站的其中之一,以將電壓提高為20kV,最後園區的子電站將電壓提高到110kV以饋入配電網路。
「太陽能變流器接收來自太陽能模組的直流電並轉換為交流電,使其可為電網所用。M70A變流器精巧的外型設計不但易於運輸與安裝,高功率密度的特色更適合用於大規模、地面型商用太陽光電場,如本次的Schornhof太陽能園區,」台達EMEA的太陽能變流器事業處資深處長Andreas Hoischen表示。
台達EMEA太陽能變流器事業發展經理Marion Futterer補充:「對於Anumar再次展現對台達的信心並選擇我們作為Schornhof計畫的變流器供應商,我們感到格外欣喜。我們從建造到完工都對這個專案照顧有加,有助於我們長遠、忠誠的夥伴關係。」
電力採購協議與德國再生能源法促成
這座峰值輸出120兆瓦的 太陽光電廠 每年可產生出110 GWh的電力,電力經由專門的變電所被引入Schrobenhausen-Steingriff和Ingolstadt-Kothau間的110kV線路。Schornhof太陽能園區的電力將會供給約3萬戶家庭使用,相當於整個Neuburg-Schrobenhausen。作為專案執行方,Anumar投資六千萬歐元,並簽訂至2053年的土地租約,期滿將會拆除所有安裝設備。然而Alexander von Zwehl認為,即使在那之後,該土地應會繼續做為太陽能發電之用。
這個計畫是透過電力採購協議(PPA)融資,依據德國再生能源法(EEG)籌措資金。「電力採購協議對於能源革命至關重要,它讓我們得以直接出售太陽能專案,而不必完全依賴德國再生能源法的資金,」Anumar執行長Andreas Klier解釋道。「太陽能光電模組是目前最便宜的發電方式,在Schornhof每千瓦小時不到五分錢,」Klier說。
一座與生態和平共處的 太陽光電廠
Schornhof計畫也帶來了許多生態方面的助益。占地150公頃的廠址將僅有一半會被太陽能模組覆蓋,剩餘的70公頃將會被營運方轉型為「綠色天堂」,種植5萬株的新灌木與樹木,同時保留現有的外圍樹木。由於距離太陽能光電模組距離夠遠,樹木並不會影響到設備。模組間保有充足的空間供草皮及野花生長,提供小動物、蜜蜂與其他昆蟲居住的空間。另外Anumar也在規劃和當地的蜂農合作,並對草皮的額外用途,如牧羊等,保持開放態度。
「我們對於能和Anumar在此專案上合作,並透過我們在電力電子方面的專業為能源革命付出貢獻而感到驕傲。我們在德國有超過五百名的員工,他們每天都在設法為智慧且生態友善的能源解決方案盡一份心力,」Andreas Hoischen說。