2021/6/7
LOYTEC樓宇自動化結合物聯網,創造智慧建築價值
隨著物聯網技術成熟,樓宇自動化管理系統也不再只是單純的管控空調、照明、安防等建築子系統,而是結合IoT雲端與物物相連的特性,整合OT (Operational Technology)與IT (Information Technology),實現智慧建築的價值。
向來擅於支援完整開放與標準化通訊協議的台達子公司LOYTEC,其樓宇自動化產品組合從I/O層往上一直到雲端就緒(Cloud-ready)的樓宇控制及管理系統一應俱全,近期更將已被許多雲端平台與 IoT 閘道器使用Node-RED 整合到控制器上,使用者只需要單一控制器,不須額外的物聯網閘道器,就能方便的連接到不同的建築系統與外部的雲端平台,創造更多智慧控制與管理的綜效。
透過Node-RED可允許將系統快速連接到任何雲服務,例如Amazon、Google等提供的雲服務。例如利用連上網路的即時天氣資訊,可實現以預測為基礎的空調控制、照明控制、室內空氣品質的改善。或是將建築的歷史資料上載到雲端的分析服務,以進一步提供合適的建築自動化控制策略,例如透過分析能耗數據找出重大能耗的建築設備,最佳化設備運行設定。或是透過Google日曆預定設備控制排程,依照使用者的日常作息自動啟停建築設備,實現智慧化建築,提高運作效率與節省不必要的能耗。
舉例來說,在辦公大樓中,利用LOYTEC控制器支援Node.JS與Node-RED的特色,除了連接具聯網功能的物聯網設備如投影機、人流計數網路攝影機、刷卡機等,以及整合企業內部會議室預定系統,可一氣呵成地實現自動化會議室控制,例如員工透過會議室預定系統預定會議室,當會議時間一到,員工可利用刷卡進入會議室啟動用電,會議室設備會自動啟動進入會議模式,減少接觸式控制。當網路攝影機計算到人數較多時,可連動空調設備,確保室內空氣品質,保障人員健康。
物聯網帶來了網路介面的設備,例如多媒體投影儀、影音系統、智慧電視或智慧燈具。LOYTEC可將具物聯網功能的多媒體設備操作全部整合在一起,不需要額外用電腦設備,使用者就可以輕鬆透過應用程式控制物聯網設備,如Sonos®音響系統、飛利浦Hue燈或Alexa和相關設備,並將其整合到大樓樓宇自動化系統或觸控面板。
透過無線網路的布建,具有藍牙傳輸功能的手機也能透過連接物聯網,達到智慧化環境控制。例如具備藍牙信標功能、支援DALI通訊協議的LOYTEC多重感測器,當偵測到人員進入會議室、個人辦公室、飯店房間等,可利用手機的藍牙通訊功能,直接連接多重感測器整合的L-DALI照明控制器或L-ROC區域控制器,在網頁式操作介面控制該區域的照明、空調設備或是其他物聯網設備如音響、網路電視等,達到個人化、免接觸式區域控制。當多重感測器偵測到人員離開時,該區域的照明、空調可自動回復到待機狀態或是自動關閉,節省能耗。
在網路安全上,LOYTEC內建以OpenVPN技術作為虛擬私有網路(VPN)運作的解決方案,提供安全的IP通訊傳輸,讓所有具有VPN認證的裝置,例如個人手持設備、電腦等,即使在外部網路,都能夠存取採用既有通訊協議如BACnet、KNX、Modbus、LonMark等建築設備,讓安全遠端存取和控制變得更便利。
LOYTEC 設備也可以使用OpenVPN 技術作為虛擬私有網路 (VPN)運作的一部分。在VPN 設定中,裝置使用VPN 認證,連接到 VPN 伺服器。VPN 提供一個安全的網路通道,傳輸以IP 為主的通訊協議。若與網路公開位址搭配VPN伺服器,VPN 裝置可以在不需要擁有公開位址的狀況下被存取。 這提供另一種安全NAT轉送方式,且讓安全遠端存取與控制變得非常簡易。
現今物聯網技術結合創新、雲端軟體解決方案,提供建築管理人員和業主更智慧、更具成本效益、安全的建築管理新契機。以物聯網為基礎的台達樓宇管理平台將IT與OT於融合在網段架構中,滿足個人化環境需求與最佳化建築設備運行效率,提升建築價值。