2020/12/14
台達太陽能監控閘道器SGDC-D43-PV 成功取得台電首波認證
全球電源管理領導廠商台達今(14)日宣布其DeltaGrid®能源管理太陽能監控閘道器,成功取得台電首波認證,未來可與台電配電級再生能源管理系統介接,以能源物聯網技術打造高效管理、安全穩定的太陽能電站。DeltaGrid®太陽能監控閘道器SGDC-D43-PV,符合台電要求的DNP 3.0及台電配電處再生能源監控設備試驗規範認證,可連結台電配電級再生能源管理系統(Distributed Renewable Energy Advanced Management System,DREAMS),直接接受台電調控,搭配智慧太陽能變流器監控電力數據,可有效降低併網程序中對電網的衝擊,透過能源物聯網技術高效管理太陽能電站,帶動台灣綠能普及也提升電網強韌度。
台達能源基礎設施暨工業解決方案事業群張建中總經理表示,再生能源是重要的國家能源政策之一,經濟部能源局「109年太陽光電6.5GW達標計畫」中,也以產業園區、畜農漁電共生及中央與地方共同推動為三大主軸,擴大建立示範案例與專案。台達秉持「環保 節能 愛地球」的經營使命發展再生能源解決方案,除了台灣市佔第一的太陽能變流器*,更推出通訊閘道器與管理系統。隨著大量分散式電力來源併網的比例日益增加,市場應該積極思考如何降低不可控且波動大的太陽能電力併網對電網的衝擊,以維持電網穩定與高效運作,透過物聯網技術將再生能源落實運用在生活之中。
台達所推出的DeltaGrid®太陽能監控閘道器SGDC-D43-PV提供Modbus等介面,可將太陽能變流器的運行資訊傳送至台電DREAMS、業者自建的雲端監控系統或台達DeltaGrid® EM能源管理系統中,更可同時透過台電DREAMS的調控與調度,提升太陽能電場的管理效率,確保整體電網的供電品質。此外,DeltaGrid®太陽能監控閘道器更同時通過NCC、DNP3通訊協定IED (Intelligent Electronic Device) Certification Procedure, Subset Level 2 Version 2.7 2016認證與台電配電處再生能源監控設備試驗規範,同時符合太陽能案場中監測調控的通訊、控制、管理三大需求。本次台達整合太陽能閘道器與Modbus分歧器,提供多元介面及兩種通訊技術,提升案場建置規劃彈性。
DeltaGrid®太陽能監控閘道器SGDC-D43-PV包含以下幾項特色:
• 可與台電DREAMS系統介接,即時監控太陽能案場發電狀態**
• 通過NCC認證、DNP3測試合格及台電認證
• 整合太陽能閘道器與Modbus分歧器,降低案場建置成本
• 提供多元介面(RS-485 / RS-232 / RS-422)及兩種通訊技術(Ethernet / LTE)
• 搭配太陽能變流器監控電力參數,可降低併網對電網的衝擊,維護供電品質
• 雲端系統提供豐富的管理介面與圖表,優化太陽能案場管理
* 資料來源:集邦科技TrendForce市調統計