2020/12/30
新年驚喜包!台達推出 DIAStudio 智能機台建置軟體
開放免費註冊下載!
台達正式於本月推出全新 DIAStudio 智能機台建置軟體,針對台達工控產品在系統建置上,提供一體化規劃環境,同時兼容現有軟體 (PLC 編程軟體 ISPSoft 及人機介面編輯軟體 DOPSoft),為使用者節省大量的自動化設備系統建置時間,測試版推出時即受到高度關注。在眾所期待的目光中,本月宣佈正式版上線,即日起開放使用者註冊及免費註冊下載!
DIAStudio 智能機台建置軟體依據機台建構流程,針對系統整合常用的可程式控制器 (PLC)、人機介面 (HMI)、伺服驅動系統、變頻器等,提供一體化設定軟體工具。使用者可在單一平台上完成產品選型、PLC 程式編程、產品參數設定、機台調機與HMI規劃,簡化並加速系統開發流程,提高便利性,為客戶節省時間和人力。目前開放下載的新版本更增加運動控制編程系統的設置軟體,全面滿足設備製造和系統整合的客戶需求。
新版 DIAStudio 智能機台建置軟體主要包含四個子系統:
- • DIASelector 智能選型工具:提供電腦版和手機 APP (目前支援 Android 系統),讓使用者依設備規格和需求,快速查詢、選擇適合的台達工業自動化產品。
- • DIADesigner 整合開發與編程軟體 & DIADesigner-AX 運動控制編程軟體:雙平台皆符合 IEC 61131-3 國際規範,提供 LD、ST 和 SFC 標準化程式編輯和控制器開發平台。使用者可在單一平台編程、設定、調校各個台達工控產品,輕鬆進行專案管理,快速實現複雜行業應用,同時縮短開發時間、減少開發費用。
DIADesigner 為泛用型設備使用平台,台達主流之 PLC、HMI、變頻器、伺服驅動器等皆可於此平台完成編程。更重要的是,DIADesigner 內建 DIACOM 通道,可透過 DIACloud 雲平台直接連接至遠端設備,讓您的工程人員不用出門即可遠端進行調機、設定,大幅提高便利性,讓客戶能夠在今年疫情影響、交通不便的情況下,打破距離的限制、持續作業。
DIADesigner-AX 則為運動控制高階系統專門開發的編程平台,針對台達 AX-8 系列 PC-Based 運動控制器、AX-3 系列 PLC-Based 運動控制器及運動相關自動化產品的快速整合設計,內建大量應用指令和強大運動控制函式庫,讓使用者快速完成運動控制系統的編程和配置,亦可利用二次開發來客製化功能和元件。
雙平台使用雙編輯引擎,讓您的機台編程、整合更新輕鬆。設定完成後, DIADesigner / DIADesigner-AX 中變數 (TAG) 自動同步至 DIAScreen ,無需手動匯入匯出。
- • DIAScreen 人機介面規劃軟體:整合HMI及TP的編程平台,提供視覺化程式設計軟體,內建多樣化圖形元件,使用者可快速完成操作介面規劃,適合各工業領域應用。提供帳號與認證管理,以及操作紀錄檔。
立刻前往 http://diastudio.deltaww.com/Home 免費註冊下載軟體,亦提供操作短片、FAQ及使用手冊,讓您快速上手、享受省時省力的設備建置!
新聞來源:IABG MKT Dept.