產品列表
樹脂模鑄式匯流排
台達持續落實環保、節能、愛地球的經營使命,憑藉著領先業界的電力電子技術,研發資料中心專用匯流排,採環氧樹脂(epoxy)真空模鑄技術,有別於傳統電纜線或裝甲式匯流排方案,能大幅提升產品保護等級、安全性與可靠度,可廣泛應用於各種產業及適用於不同天候情況;運用樹脂優越的電氣及機械特性,縮小產品體積,使結構簡化。使用台達樹脂模鑄式匯流排排可享有長久產品使用壽命、提高重複使用率,更重要的是達到節能效果,為客戶省下可觀的電費支出。
機架式電源分配器 (rPDU)
台達推出的每個機架式電源分配器 (rPDU) 都代表著我們目標打造市場上最高效、可靠電源解決方案的全心承諾。台達 rPDU 不僅提供可靠的電源分配,同時也為機櫃內的設備提供保護。透過使用台達 rPDU,電源可以穩定地流向機櫃中的每一個設備。您可以根據您的資料中心電源需求挑選適合的台達 rPDU 型號,智能管理資料中心並優化電源分配。
不斷電系統
台達不斷電系統產品囊括單相與三相不斷電系統,加上在線式與離線式,提供全系列產品作選擇:
Modulon 產品線:
為模組化架構、大於 20 kVA 的 UPS,以數據機房、中、大型網路設備、資料儲存中心、金融結算中心等做為主要適用市場。 (前往產品頁)
Ultron 產品線:
為15 kVA 以上的三相 UPS,用來支援工業設備、數據中心、交通行控、廣電的基礎設施、電信骨幹網路等關鍵性應用。(前往產品頁)
Amplon 產品線:
為 1 kVA 以上的單相 UPS,用來支援中、小型網路設備、安全監控系統、端點銷售系統 (POS) 等。(前往產品頁)