台達電子工業產品為客戶提供由控制到驅動、運動控制的完整解決方案。針對複雜嚴苛的工業現場環境和高速的需求,除了提供泛用的Modbus序列外,更發展針對CANopen、DeviceNet、Ethernet、EtherNet/IP和PROFIBUS等高階工業網路的解決方案,提供客戶穩定、快速、高性價比的應用選擇。檔案下載
總線傳輸速率為 100 Mbps,RTU-ECAT 採用分散式時鐘,可以快速、準確、高效的傳輸資料
結合現今最普及的Ethernet與工業產品,跨越傳統距離的藩籬,提供10/100M bps高速的傳輸和遠端高效率的監控。
支援EtherNet/IP上位機連結,相容於現有Ethernet,提供資料收集、控制、同步等服務。
支援多廠牌產品互連及省配線的網路拓墣,提供500k bps高穩定度及高抗干擾能力的總線資料傳輸,適用於複雜的工業現場。
具備靈活的配置能力,支援CANopen DS301與DSP402協定,以最快1M bps的速率進行多軸、高速且複雜的運動控制要求。
支援標準Modbus序列通訊,提供RS-232、RS-422和RS-485新增通訊序列埠與各訊號間的轉換,可配合現場狀況靈活應用。
支援高達12M bps的通訊速率,適用於分佈式工業自動化控制網路。
能夠簡易的安裝智能建築設備,並且有效降低維護系統的成本,廣泛的應用於智能建築中。
利用藍芽技術構建無線MODBUS網路,並整合行動裝置操作便利性,適用於物流及樓宇自動化中資料蒐集的應用場域。
搜尋與篩選相關下載文件、支援檔案與軟體。
如果您有任何問題歡迎透過線上表單與我們反應 或詢問