Motion.NET

Motion.NET 軸卡提供基本型與進階型兩種軸卡,基本型軸卡僅具有 Motion.NET 串列通訊的功能。進階型軸卡除了基本的串流通訊外,還配備了 DSP 處理器或四軸運動控制器。軸卡上每個串列通訊埠(Ring)最多可同時控制 1,024點 的 I/O 模組或 64軸的運動控制模組,亦可混合 64個 I/O 模組和運動控制模組在同一串列埠。客戶可以用 Motion.NET 系列產品取代大多數 ISA 的數位I/O或軸控卡。 使用 Motion.NET 產品不僅能降低系統軟硬體的總成本,更使得的設備的建立和維護變得更為簡易。

產品列表

Motion.NET 從站

搭配 Motion.NET 的高速通訊,提供了集合式 I/O 模組、數位輸入輸出模組、類比輸入輸出模組、脈波輸出模組等多樣化的遠端通訊擴充模組。