高出力・高性能
- USB デュアルポート 最大出力60 W
- iPhone17(17pro)を30分で50%充電
- 携帯電話、ノートPC、その他電子機器に使用可能
高い信頼性
- 挿抜耐久性は平均で10,000 回以上
- 各国の安全規格に準拠:CB、BSMI、PSE、LPS、UL94 V-0、その他
- 各国主要ブランドの電子機器との充電互換性テストを実施
- 主要保護回路内蔵:OCP、OVP、OTP、OPP、SCP
優れた拡張性
- 各種ブランドメーカーのソケットに対応可能なモジュラー設計
- ACソケットまたは照明スイッチと組み合わせ可能(max 3pcs)
- 多様なソケットと互換性を持ち、取付けが簡単
環境にやさしいデザイン
- コネクタレスで環境に優しいデザイン
- 業界をリードする 92% のエネルギー変換効率により、エネルギーの無駄を削減
- 持続可能な未来のために、製造自動化とリサイクル可能な材料を採用
商品ラインナップ