高瓦數、高效能
-
搭載 USB-A 和 -C 雙孔輸出,最大功率達 60 W
-
快速充電,30 分鐘完成 iPhone 17大容量機型 0% – 50% 充電
-
為各類型手機、筆電和其他裝置提供穩定、高效電源
安全保證
-
USB 插拔次數一萬次保證
-
符合台灣 BSMI、CB、PSE、LPS、UL94V-0 等安全及防火標準
-
通過互通性驗證測試,可安全替各大品牌電子產品充電
-
5 大迴路保護:過電流保護 (OCP)、過電壓保護 (OVP)、過溫度保護 (OTP)、過載保護 (OPP)、輸出短路保護 (SCP) ,保證您與家人的安全
安裝簡易
-
高擴充性,預留空間可自由搭配 AC 插座或開關
-
安裝簡易便利,相容市場各式插座卡扣
-
模組化設計,適用台灣、日本、美國各區域各品牌的插座
節能環保
-
免去 USB 充電器及筆電充電器,實現節能環保
-
92% 高效能充電轉換率,大幅減少能源浪費
-
應用自動化生產與環保材料,落實永續綠能理念
隨心所欲 自由搭配
20W USB-A+C PD充電插座搭配不同面板
20W USB-A+C PD充電插座搭配省空間面板
60W USB-A+C PD充電插座搭配不同面板
60W USB-C+C PD充電插座搭配不同面板
本網站露出之Panasonic® 是日商松下控股股份有限公司註冊商標,包括 GLATIMA®、DECO LIGHT®、RISNA®、國際牌®、省空間®,皆是日商‧松下電器產業股份有限公司 的系列產品註冊商標。