2019/5/20
台達工業燈具 台北南港展覽館大放光明
台北南港展覽館1館是台灣最大的國際室內展覽場地,燈具涵蓋面積高達 4.6萬平方米,約七個足球場大小。擁有綠建築標章的台北南港展覽館,為了徹底實現綠色展館的方針,在2018、2019年分批汰換了一樓及四樓展館的複金屬高天井燈,總共換裝了560盞LED天井燈,此為全台最大國際型展覽館的高天井燈具大量換裝案例。
位於一樓及四樓展館共560盞1,000瓦的複金屬燈,改為採用台達260瓦LED高天井燈,以每年開燈時數2,300小時計算,每年可節省791,025千瓦時的耗電量,相當於省下70.70%的電費。不僅如此,展館實測照度後,發現照度平均提升了82.82%,兼顧了環保節能及效率提升。
台北南港展覽館1館此案是台灣今年天井燈安裝案件中,安裝高度最高(一樓10米高,四樓20米高),數量最多(共560盞)的場域。負責台北南港展覽館1館這個指標型專案的業務經理蔡永祥表示,當初台北南港展覽館1館在評估換裝時十分謹慎,除了台達也同時找了另外兩家廠商實測,在實地安裝比較後,台達在三家廠商中以其優異的發光效率及平均照度脫穎而出。不僅擁有寬範圍流明輸出 (13000lm~41000lm),支援全球的電壓 (120~277Vac & 347~480Vac),其獨特的光學設計讓LED排列利用率優化及一體式高導熱鋁合金散熱設計與電源最佳化整合,使天井燈展現出160 lm/w優異的發光效率、節能效益、光均勻度,更可應用在嚴苛的工業環境及不同的照明場域應用。
請點此,了解更多台達工業燈產品。