Micro CT 快閃實驗室
台達Micro CT快閃實驗室5/13-5/28進駐國立中央大學!想知道自己的研究能不能用微米級電腦斷層掃描做?想要試試台達DELab系列微米級電腦斷層掃描有沒有比較厲害?馬上預約免費體驗!
台達CT Café快閃實驗室3/20-3/30進駐國家衛生研究院!想知道自己的研究能不能用微米級電腦斷層掃描做?想要試試台達DELab系列微米級電腦斷層掃描有沒有比較厲害?馬上預約免費體驗!

• 一鍵自動辨識載床並快速設定,選擇附加濾過片與FOV模式
• 最快2秒掃描完畢
• 2 μm高解析度影像
• 專利的載床設計可自動辨識待掃物體,避免撞擊
• 獨立的熱風系統與氣體麻醉,穩定動物生命徵象
• 配置球管能量範圍40-90 kVp, 50W
• 樣品體積上限為外徑80 mm、長度120mm
• 穿透式X光球管,產出1 μm高解析影像
• 專屬濾片提升影像品質,相位對比強化影像邊緣晰
• 2D/3D影像擷取一機兩用,掃描時間僅他牌1/3
• 廣泛適用的多尺寸載台,簡單放置,點選即帶入參數設定
• 整合影像擷取、3D重建與檢視軟體,立即判讀、效率更好
• 不需額外建鉛房、劃管制區,也能保護人員安全
• 樣品體積上限為外徑40mm、高度40mm
• 活體與離體掃描
• 活體小動物全身掃描
• 對比劑
• 脊椎微結構
• 脂肪分布分析
• 呼吸、心臟、心肺門閘式影像
• 骨病模型
• 臨床前影像
• 密度測量
• 體積分析
• 結構體
• 骨折和癒合
• 生物材料
• 骨骼形態分析
• 牙髓研究和根管
• 臼齒牙根和牙周病等
• 化石樣本
• 新產品開發
• 重新配方實驗
• 食品隨時間的變化
• 結構與質地
• 加工效果
• 成分和添加劑對結構的影響
• 顆粒分佈
• 結構地質
• 建築材料
• 地球化學
• 古生物學
• 3D礦物分佈
• 結晶顆粒、沉積模式、化石等形狀和形態的3D分析
2023年3月20日至2023年3月30日
國家衛生研究院/圖資大樓西側廣場 苗栗縣竹南鎮科研路35號