VFB17 / 21濾網系列

濾清•無擾,小清新

老是覺得換氣扇卡垢、積灰塵? 想要更容易清潔的浴室換氣扇嗎? 台達VFB17/21 濾網系列,採用抽取式長效濾網設計,可輕易拉出清洗,解決惱人的換氣扇清潔問題,通過EN779: 2012測試規範,可阻絕空氣中灰塵進入風扇,使用壽命更長久。

採用DC 直流無刷馬達,節能、安靜。具有17、21兩種產品尺寸,可供不同室內安裝需求選擇。

● 適用坪數:3~6 以下坪數
● 安裝孔尺寸:
     VFB21ABT2-F:210 x 210 mm
     VFB17ABT-F:175 x 175 mm

銷售通路查詢: 連結
特力屋年中慶,現正特惠中: 連結

產品介紹

產品特色
排風側進・心安理塵

你家浴室有裝換氣扇嗎?這個幫助浴室通風乾燥的好幫手,在市面上常見的款式,大多是直進風產品,強力排風並吸走灰塵的同時,常因為網格外蓋,容易卡髒污難清理! 因此台達開發了側進風式的換氣扇,改善網格設計,加上可拆、可水洗濾網,清潔起來變輕鬆了,還能延長產品使用壽命喔。另外,搭配台達節能高效的核心技術,營造更舒適的生活之餘,也能兼顧省電喔!

 

 
  • 長效濾網設計
  • 美型面板
  • 多重安全設計
  • 省電DC直流馬達
  • 全機三年保固 (詳細內容請參考產品保證書)
技術規格
檔案下載

VFB17ABT-F 使用手冊/1.09MB

VFB21ABT2-F使用手冊/1.09MB