行業應用方案返回

台達在工業自動化領域發展耕耘二十餘年,持續在品質、可靠度和精準度上精益求精,以豐富的研發力、製造經驗及各行業領域的實績,針對不同製造產業,打造專屬軟、硬體解決方案,包括電子行業、機床與金屬加工、橡塑、食品醫療等。我們致力於價值創新、精進自動化科技,為全球客戶創造更高的競爭優勢,實現「創變新未來」。

服務項目

CONTACT

電子行業返回

隨著電子產業迅速發展,各式各樣的電子與IC產品在市場上推陳出新。製造業者面臨嚴峻的競爭,以及全球勞工工資逐步高漲的挑戰。因此,快速、高效與高品質的生產,成為製造業者競爭力的核心關鍵。自動化生產除了能大幅減少人力的使用,更能降低人為的誤差、增進產品品質與產能,是提升競爭力的最佳解決方案。

台達工業自動化長期以來投入自動化解決方案開發,深知自動化生產線設備的速度與精度是影響產能的重大關鍵。根據市場需求,提供包括變頻器、伺服馬達驅動器、伺服馬達、可程式控制器、視覺系統、人機介面、溫度控制器及壓力感測器等完整產品線,更利用高速通訊將產品組合成多種解決方案,涵蓋移載、檢測、抓取等應用,其精準、高速、高可靠的控制功能,滿足製造業者需求。搭配台達的機器視覺系統執行定位、距離、瑕疵、計數等相關檢測功能,更進一步準確的掌握生產品質,降低不良率,讓成品更有保障,提供電子行業高效的自動化應用。

電子行業解決方案

橡塑返回

在現代人的日常生活中,處處可見橡塑料的使用,上至國防、航天等科技工業發展,下至一般汽機車、機械、電子、建築等民生工業,橡塑產業均為不可或缺的角色。然而,隨著全球環保意識的抬頭及綠色經濟的興起,從新材料推出、加工技術進步到產業最終應用,無不加速橡塑料產業的發展與轉變。

台達憑藉著在電力電子及工業自動化控制技術方面累積的專業經驗,在橡膠機械行業中深耕多年,提供高效能負載馬達驅動器、可程式邏輯控制器、人機界面、溫度控制器、電表及工業電源,及全電式射出機解決方案 (操作面板、專用控制器、伺服馬達、驅動器、溫控器等) 與油電伺服節能解決方案 (操作面板、專用控制器、伺服馬達、驅動器、油泵、溫控器等) 等全系列產品,可滿足各類橡膠機械機台設備的需求,協助客戶實現節能、精密、環保、高速、高效能全方位的集成控制,提升橡膠機械產業競爭力。

橡塑行業解決方案

木工機械返回

傳統的家具生產與加工,多仰賴人工作業,生產效率低、品質不穩定。傳統木工機械只提供單一加工功能,許多複雜的生產程序,如:側銑、鏤銑等,需仰賴不同的機械進行加工,且加工樣式風格單調,無法因應市場所需,因此木工製造產業致力尋求設備升級。

為滿足木工行業應用需求,台達推出全新木工行業運動控制整合方案,以支援高速運動控制總線 EtherCAT及 台達總線 DMCNET 之 PAC / CNC 總線系統控制器,建構對應的木工機械解決方案,廣泛應用於:板材自動貼標機、開料流水線、PTP數控排鑽、數控五面鑽、板材加工中心、拼接木門門梃機、榫接機等,協助客戶木工產線精進及升級。

木工行業解決方案

重工服務返回

台達工業自動化提供維修後軟體/硬體重新安裝啟動,或是新品的軟體/硬體安裝等重工服務。

重工服務

流體設備返回

流體自動化控制主要應用領域在空調、空壓機、水處理等產業,針對繁瑣的控制處理程序,透過自動化進行高效率的控管。其中,最重要的是分散式處理能力、系統穩定性與中央監控,若仰賴人工個別管理每階段的製程,將降低效率與安全性。

台達工業自動化多年來深耕於自動化控制領域的研發,提供高效率、高可靠度的產品,包括可程式控制器、交流馬達驅動器、伺服驅動器、人機介面與溫度控制器等。近年來,台達為了高端應用領域推出高速運算能力、高穩定性的中型可程式邏輯控制器,全面採用模組化設計、搭配高度整合的軟體和操作介面,涵蓋豐富的功能塊 (FB);另有多元擴充功能提供優異的系統延伸性。此外,台達更提供各式工業網路模組,與業界各種不同網路系統做連結,可準確監控各階段製程,進而達到高效運行、安全、穩定的高整合系統,滿足業者在不同領域的應用。

流體設備解決方案

物流運輸返回

目前物流業多以人工方式刷取包裹條碼,依條碼資訊進行包裹大小分類。此過程不僅耗費人力,且速度也受限制。 台達的物流運輸自動化方案採用通訊型區域感測器,利用光的直線性特色,當感測器光通道受到遮蔽後,感測器會透過受遮蔽的位置及遮蔽總數量,計算出包裹尺寸及中心位置,並將資料傳送給可程式控制器進行後續路徑分流或規劃,進而命令變頻器或伺服馬達控制輸送帶速度與所及位置。

物流運輸解決方案

紡織返回

台達的棉紡紗設備全套控制方案,主要著重於低能耗、高速化、自動化與數位化,以可程式控制器為主要控制器,使用編碼器作定位偵測,搭配交流馬達驅動器及PG卡驅動馬達,符合紡織時張力控制、同步控制與高速、高精需求,更可透過人機介面設定各項參數,控制溫度與偵測製作流程,有效應用於絲光機、漂染機、水洗機、捲染機、拉幅定型機、印花機等各式紡織業機械。

台達紡織專用向量控制變頻器 CT2000 系列採用特殊的穿牆式安裝及無風扇設計,為產品提供堅固耐用的防護,可滿足多棉絮、高粉塵、重污染、瞬間電壓波動等惡劣環境的需求,適用於紡織行業之細紗機、粗紗機、以及其他高汙染行業如:機床、陶瓷、玻璃等。

紡織解決方案

機床與金屬加工返回

工具機又稱機床,通常應用於精密切削金屬以生產其他機器或加工的金屬零件,廣泛應用於汽車、航太、國防、機械、模具、電子、發電機等產業。台達推出高性能泛用型 CNC 控制器,支援標準 ISO G Code 格式,整合HMI平台操作介面,可依照企業及行業需求,彈性化客製操作介面。搭配台達伺服驅動器 ASDA-A3 系列、永磁主軸系統及交流馬達驅動器驅動主軸,以及通訊網路 DMCNET 等進行高速資料傳輸及控制,精準控制工具機的馬達定速、定轉矩與精密定位。

台達將持續和產業界密切配合,推出更多高階、行業專用 CNC 解決方案,幫助客戶提升國際市場競爭力。

機床與金屬加工行業解決方案

印刷包裝返回

隨著製造業邁向智慧化、數位化,與民生用品關聯度高的包裝及印刷行業也隨之變革,對於效能及精度上講究更高階的生產模式。因此,傳統的控制系統效能已難以滿足龐大的製造需求,需要以高性能、靈活的自動化設備提高生產效能。

台達長期致力於工控領域,自動化軟、硬體產品線完整,為製造業客戶提供高整合度的包裝、印刷設備方案。為滿足各式應用需求,台達亦針對運動控制推出支援 CODESYS 平台、CANopen 通訊型及 EtherCAT 通訊型運動控制器等多種方案,協助客戶建構高效率、高柔性及高競爭優勢的智能加工設備。

印刷包裝行業解決方案

教育訓練服務返回

教育訓練是企業得以順利前進的關鍵,需付出極大的心力及專業技術,台達工業自動化針對海內外的服務夥伴提供了完善的服務教育訓練及制度,負責進行產品維修/保養/檢測等培訓。

台達擁有最專業的團隊
用即時的服務來達成顧客需求!

聯絡我們