台達 PowerMall

打造一座戶外充電站與購物商場,體驗台達IoT智能解決方案


南港展覽館 4F M0110, 6/5-6/9

Convenience Store

  • A. 樓宇自動化解決方案
    基於IP的物聯網樓宇管理平台,全面整合空調控制、照明控制、安防和其他樓宇子系統,系統間具有良好的連接性和互操作性
  • B. 3D人流計數攝影機
    搭載晶睿通訊3D景深技術和影像監控功能,能夠進行人流統計與人流路徑追蹤,可運用於賣場陳列規劃、促銷計畫評估、人員規劃以及服務時間掌控等應用
  • C. Astra超廣角廣告燈
    利用近似於短焦投影機的光學技術,在50cm左右的平行投射距離,可投射出3米寬的均勻長方形光分佈,適用於室內廣告看板照明、商場中垂直陳列架照明,或大型公共空間的平面展示區
  • D. IoT聯網照明
    利用燈具及藍芽技術,無線連結所有照明及感測產品,可結合ibeacon技術應用,藉由行動定位提供特定區域的手機廣告或個人化的導航服務
  • E. Fundal超高節能路燈
    利用發光二極體核心技術並搭配可程式化控制電源供應器,可整合後台控制系統進行雲端監控、時序排程控制或燈具狀態資料收集,榮獲2018台灣精品獎
  • F. 魚眼攝影機
    配備1200萬畫素CMOS感光元件,提供極佳的影像解析度,採用最新鏡頭技術,展現零死角的180度全景及360度環繞影像,適用於機場、購物商城、零售商店和辦公室等開闊區域
  • G. UNO sense 環境感測與智慧學習
    可隨時掌握室內溫度與空氣品質,並可聰明學習使用者偏好進而自動調適,有效提升樓宇管理效率與空間使用者滿意度
  • H. UNO ac 空調室內機 / UNO erv 能量回收通風機(全熱交換機)
    搭配UNO sense與UNO cloud,系統可24小時運作,提供最佳的室內環境品質,彼此整合後更能實現友善的舒適環境
  • I. UNO dashboard 管理者介面
    呈現室內環境品質以及空調設備耗電量與運行狀態 ,結合UNO服務可聯結智慧樓宇設備

Café

  • J. Vivitek DU4771Z 雷射投影機
    擁有鮮豔極致色彩和6,000流明的高亮度,採用雷射光源技術,大幅降低維護成本,提供高達20,000小時的穩定高畫質投影,帶來身歷其境的視覺體驗
  • K. Vivitek DK2688 4K投影機
    採用先進投影及視頻處理技術,配備RGBW色輪, HDR10和50,000: 1的對比度,可呈現卓越的色彩和無可挑剔的視覺表現
  • L. NovoTouch 86吋互動式觸控螢幕
    採用超高清4K 86吋IPS背光LED面板,提供高達20點觸控功能(10點寫人/20點觸控),具有無線投影及互動協作功能,適合現代智能會議室及智慧教室
  • M. NovoDS4K 數位訊息發布系統
    具有出色的影像處理能力和HTML呈現功能,搭載易於使用的軟體功能,無須任何編程技巧即可製作播放內容,實現互動式的電子看板應用
  • N. PowerGear 60C 60瓦USB-C 筆電充電器
    世界最小的萬用充電器,體積輕巧僅55cc,搭載60瓦 USB PD適用於筆電充電及各種行動裝置,92%高效率讓有限資源做最佳使用
  • O. PowerJoy 30D 30瓦USB-C 極速車充器
    支援USB-C及USB-A雙孔充電,搭載SmartBoostTM智能晶片,不限品牌皆可享受快充功能,獨家抗熱防高溫技術,最安全的車用充電器
  • P. PowerJoy 10W 10瓦無線充電器
    提供10瓦/7.5瓦雙高速輸出,符合Qi標準相容大多數無線裝置,支援Android手機與iPhone,並有4道充電安全機制保護
  • Q. PowerJoy 27C 27瓦USB-C極速充電器
    支援USB-C及USB-A雙孔充電,搭載SmartBoostTM智能晶片,不限品牌皆可享受快充功能,最大可達5.4A電流充電,並配備InnerShieldTM安全保護

Charging Station

  • R. 25kW 電動車直流充電機
    提供快速充電服務,壁掛式機櫃及插拔式電源模組設計,大幅降低安裝及用電成本,搭配通訊功能及管理系統整合,可為停車場、辦公大樓、商場餐廳、車隊、充電服務等建置各類應用
  • S. 50kW 電動車直流快速充電機
    配備CHAdeMO和CCS雙充電介面,高能源轉換效率,通過歐、 美、 日安規認證,便於使用者操作的液晶瑩幕、用戶身分辨識功能、網路通訊等功能,可與充電站管理系統或各類應用整合,適合建置公共充電服務
  • T. V2H/V2G 電動車充電器
    提供電動車雙向充放電功率轉換,除對電動車充電外,藉由電動車放電功能提供家庭用電,或與電網協調連動實現電能管理、電力調度等功能
  • U. M30A 太陽能逆變器
    可將太陽能板所發出的太陽光能集結轉換,再與市電併聯或與儲能系統結合使用,高達98.5%高轉換效率,且具備IP65戶外環境安裝防護機殼,保障太陽能系統穩定運作,帶來最大的市電併聯回饋率
  • V. PCS 功率調節系統
    提供雙向功率轉換功能,於電網及儲能電池問進行功率轉換,可搭配系統控制器,提供能源管理、調度、改善電力品質功能
  • W. 貨櫃型鋰電池儲能系統
    系統可應用於併網運行支援需量反應、削峰填谷與再生能源平滑化;亦可切換至獨立運行支援孤島運轉