2017/1/26

台達木工打孔機解決方案,成功提高木工行業加工生產效率

隨著智慧製造趨勢,許多行業已透過自動化產品將工廠設備作積極的管理和效率提升,達到減少人力與營運成本的開銷。近期,台達針對木工行業,提出木工打孔機解決方案,主要採用三軸一體運動控制型交流伺服系統ASDA-M系列,搭配人機介面和伺服馬達,每分鐘可處理長達14公尺的木板打孔加工速度,成功解決過去人工定板打孔易出錯的問題與降低發生工安的危險,獲得客戶滿意。

大陸一間木工加工廠商和台達合作,針對其封邊打孔一體機,導入台達解決方案,提升打孔機整體速度和效率,大幅提高客戶進行木工打孔精準度,可廣泛應用於木質門窗等加工行業。

木工打孔機主要製造過程包括:完成動態檢測孔位、動態糾正偏移和追加木板進行打孔等動作。整個設備的使用是將放置於輸送帶上的木板,經由預先檢孔感測器偵測所有板子上的孔位,再將此資訊傳遞給台達交流伺服系統ASDA-M系列,作為關鍵參數的計算;當板子進入打孔區後,追板軸會帶動鑽頭運動,而在此過程中,透過精修感測器的動態檢測,可將孔位偏移數據回傳至ASDA-M,進行命令修改,以確保最終能精準完成打孔動作。

此木工打孔機解決方案,主要採用台達人機介面DOP-B系列作為控制操作/設定監控界面,搭配一台三軸一體運動控制型交流伺服系統ASDA-M系列內建運動控制器與順序邏輯控制器,進行追板軸、打孔軸、和主軸等三軸同動的馬達控制並,經由RS-232將資訊作快速傳遞,大幅提升生產效率。此外,根據客戶的板子類型,如板子是2孔或2孔以上,都能透過人機介面選取各種打孔模式,滿足客戶不同的應用需求。

台達提供完整木工打孔機運動控制,可支援所有木工行業的打孔方式,不需更換程式,即可展現打孔精度達±0.15mm,每分鐘能快速精準完成達14公尺的木板打孔加工速度,有效提升整體設備效率與生產品質。該客戶透過此解決方案成功提升木工打孔機的運作速度、精度,而台達也為木工產業打造高品質、高效率的生產設備機械,和客戶一同創變新未來。

新聞來源:台達機電事業群