建立您的台達專屬帳戶

新聞中心
新聞列表
新聞中心
台達焦點
新聞列表
影像集錦
活動訊息
新聞聯絡
台達品牌雙月刊精選
新聞類別
關鍵字
 

台達新聞訂閱
註冊您的訂閱帳號
請輸入您的資料並選擇您想訂閱的新聞類別,在帳號啟用後我們將開始傳送台達最新訊息到您指定的信箱。
 
新聞列表
  2018/01/23  
  台達於美國空調暖通製冷展AHR 2018 展示高效節能樓宇自動化及空調解決方案
 
   
   
全球電源管理及散熱解決方案領導廠商台達今日於美國芝加哥參展空調暖通及製冷大展 AHR 2018,展示旗下智能樓宇及空調相關解決方案。台達樓宇自動化方案兼容多種開放樓宇控制通訊協定 (如BACnet、LonMark、KNX、DALI、Modbus等),廣泛應用在商辦、醫院、學校等多元場域。在空調應用方面,台達展出包括具IoT連結能力的工業自動化空調應用、實現空調設備節能的風機水泵專用向量控制變頻器CP2000系列、相較傳統風扇節能可達30%的電控智能風扇。台達產品及解決方案具備高效、高可靠度及易於安裝使用的優勢,能為客戶有效降低總持有成本。

台達美洲區總經理黃銘孝強調:「台達致力為客戶提供最佳的樓宇節能方案,期許應用尖端的能源轉換及可再生能源技術,同時兼顧建築使用環境,打造符合Delta Building概念的智能樓宇。而其中至為關鍵的空調及樓宇自動化領域,台達產品線涵蓋全面的樓宇控制、直流風扇、變頻控制等科技,也將於AHR完整展出。」

台達樓宇自動化及空調相關解決方案已應用於全球各類場域,例如台達美洲總部LEED白金級綠建築應用樓宇自動化及空調節能方案,相較傳統建築節能高達90%;在英國曼徹斯特機場打造的DALI智慧照明系統,搭配LED照明可協助機場照明節能最高可達89%。

AHR 2018台達亮點展品及方案為:

樓宇管理與控制解決方案:此次AHR台達首次與旗下Delta Controls、LOYTEC共同展出整合感測、數據分析與樓宇自動化等科技的解決方案,包括LOYTEC兼容多種開放樓宇控制通訊協定 (如BACnet、LonMark、KNX、DALI、Modbus、M-bus、EnOcean等)的樓宇管理系統,以及Delta Controls可编程的BACnet房間控制器- O3 Integrated Room Controller。

台達應用散熱及工業自動化技術協助客戶在商用、工業、家用等領域打造更智能、更節能的空調及散熱系統,此次展出的相關方案有:

空調控制方案:台達也展出工業自動化產品在空調領域的應用,包括首度於展會亮相的多功能電表DPM-C520系列,可監看、收集機台用電和電力品質訊息,其DPM-C520W機種更可以WiFi無線傳輸數據;另有具備遠端監控與管理能力的IIoT雲端水泵控制系統、搭載旁路(Bypass)功能的變頻器方案以及主動式前端(Active Front End)整流方案等。此外,台達也將於現場展示專為風機水泵應用設計的CP2000系列變頻器,可應用於空調系統中風扇、水泵馬達轉速的變頻控制,實現空調設備節能。

電控智能風扇: 與傳統的交流風扇相比,台達電控智能風扇(Electronically Commutated Fan)不僅更耐用,節能更可達30%。此外,電控智能風扇能支援廣泛的應用電壓,為數據中心精密空調、冰水主機、空調箱、蒸發冷凝器等暖通空調及工業設備領域提供高品質、高效率的方案。

Breez換氣扇:台達Breez換氣扇節能、安靜的特性深受消費者歡迎,部分Breez產品的能源效率表現,更遠遠超過能源之星節能標準339%。此次AHR將展出經ENERGY STAR®認證的BreezIntegrity系列產品中的嶄新品項,具備許多創新功能包含內建濕度感測、可調光LED光源與選配的藍芽喇叭功能。此外,吊扇、強力風機及空氣淨化機等產品也將於展區展示。

機櫃型散熱與空調解決方案: 台達提供低能耗、低噪聲與輕量化設計的機櫃型散熱方案。此次展示的機櫃型空調系統、熱交換器、熱電冷卻器與加熱器等亮點產品。

UNO室內環境品質服務方案:以IoT架構結合雲端技術所開發出的集合式室內環境感測器、高效率全熱交換設備以及雲服務,可因應都市化動態的室內外環境與人員行為偵測,達成室內環境品質、舒適度、節能三者最佳化平衡控制策略。

AHR 2018空調暖通製冷展展期為1月22日至24日,台達展區編號3923,歡迎蒞臨參觀。
台達與旗下Delta Controls、LOYTEC團隊共同於AHR 2018 展出完整樓宇自動化及空調節能方案。
台達美洲區總經理黃銘孝為貴賓介紹台達節能的電控智能風扇。
台達展區於開展當天吸引絡繹不絕的人潮。
台達展區於開展當天吸引絡繹不絕的人潮。
新聞來源: Delta Americas
     
   
 
  台達電子董事會決議於桃園市中壢區購置不動產...
  台達二度榮獲美國能源之星傑出永續獎 連續四年獲頒能源之星年度合作夥伴大獎...
  台達電子公佈一百零八年三月份營收 單月合併營收新台幣201.63億元...
  台達物聯網架構解決方案 亮相德國漢諾威工業展 互聯生智 打造智慧城市...
 
 
 
 
 
 
Information
隱私權政策 資料收集
使用條款 聯絡我們
 
Follow Us
© 2019 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.