建立您的台達專屬帳戶

新聞中心
新聞列表
新聞中心
台達焦點
新聞列表
影像集錦
活動訊息
新聞聯絡
台達品牌雙月刊精選
新聞類別
關鍵字
 

台達新聞訂閱
註冊您的訂閱帳號
請輸入您的資料並選擇您想訂閱的新聞類別,在帳號啟用後我們將開始傳送台達最新訊息到您指定的信箱。
 
新聞列表
  2017/01/05  
  台達於CES 2017發表全系列Vivitek新產品與 NovoAssured學習計畫
 
   
   
全球電源管理及散熱解決方案的領導者台達於今日發表Vivitek全系列新產品與解決方案,包括NovoConnect系列產品的無線協作系統NovoEnterprise和NovoTouch,以及數位電子看板解決方案NovoDS4K。NovoEnterprise為一款可支援4K 解析度影音串流的無線協作系統,結合LauncherPlus,能提供一個簡單易用、支援多作業系統與多使用者的協同合作環境。此外,台達亦在這次展會中公開NovoAssured學習計畫,本計畫是由Vivitek、美國普渡大學教育學院學習設計和技術課程與Starin Marketing共同推廣,透過採用NovoConnect系列中的NovoPro平台,協助教學者在教室中和學生進行即時互動、檔案分享,以及測驗投票等,以提升教學效益。另外,台達也推出Vivitek的首款真實4K家庭劇院投影機HK2288和雷射超短焦投影機DH765Z-US。全新產品與解決方案都在台達CES展區(拉斯維加斯會議中心南館,展位號碼:20936)展示。

台達執行長鄭平表示:「憑藉豐富的設計和工程經驗,台達長期以來致力於開發創新和領先業界的解決方案,Vivitek亦貫徹這樣的理念,推出全新的NovoConnect解決方案,用領先業界的技術,帶動無線協同新趨勢。」

台達美洲區總經理黃銘孝指出:「無論在校園或企業環境,善用科技協助人們建立連結、協同合作、共享創意是提升溝通效率的重要方式。Vivitek持續提供創新方案,以介面友善、可靠、節能的優勢,在美洲市場累積品牌影響力。」

全新NovoConnect解決方案啟動下一代無線協作應用

三款全新NovoConnect解決方案包括NovoEnterprise、NovoTouch和NovoDS4K。其中,NovoEnterprise為一款專為工作環境所設計的無線協作系統,領先業界支援4K (3,840 x 2,160)解析度影音串流,支援多作業系統平台與多使用者的協同合作環境。簡報者和參與者可以透過電腦、平板電腦或智慧型手機彼此交換和共享數位內容。NovoEnterprise可以同時連接至高達64個使用者的裝置,並在一個螢幕上同時顯示四個分割畫面。

台達視訊事業部總經理傅潔表示:「NovoConnect解決方案展示了新一代無線協作技術並開創未來的無限可能。NovoAssured學習計畫即是一個很好的例子,說明如何運用NovoConnect解決方案打造一個動態、更高生產力和參與感的協作環境。」

NovoEnterprise不僅提升會議室的功能,使用者也可將NovoEnterprise與Vivitek的投影機連結,以帶來更多使用彈性。舉例來說,將NovoEnterprise連結至Qumi Q8 LED 1080p口袋型投影機,參與者可以輕鬆地把畫面投射到牆上共享內容,無論是手機上的圖片、近期事件,或是儲存在平板電腦上的相關圖表。

此外,不論使用者的裝置為Windows或OS作業系統,只要將LauncherPlus插入電腦的USB插槽,即使電腦沒有安裝軟體或連結至網路環境,也能直接連結至 NovoEnterprise系統。遠端管理功能則讓管理人員可以輕鬆地監控和維護安裝在辦公室中的NovoEnterprise設備。

NovoTouch為一款整合式的無線簡報和協作解決方案,結合NovoConnect的協作技術與4K的75吋觸控式螢幕,可支援10點書寫,20點手指觸摸。除了無線簡報、內容共享之外,它也提供投票等進階功能。

NovoDS4K則為一款4K數位電子看板解決方案,協助使用者更新與管理即時內容。透過該設備,使用者無需撰寫任何程式,即可以輕鬆簡單地製作用於數位看板的內容。

NovoAssured學習計劃鼓勵運用技術實現互動式教學
NovoConnect系列產品可應用於包括個人、企業到教育環境等不同領域。今日宣布的NovoAssured是運用NovoConnect產品系列中的NovoPro無線簡報和協作系統,並針對教育領域所推廣的學習計畫,由Vivitek、美國普渡大學教育學院學習設計和技術課程與Starin Marketing共同推廣。此計畫協助教育工作者運用NovoPro系統,為學生提供更有趣、更具創造性的數位學習體驗。一台NovoPro系統可同時連結至64台電腦、平板電腦或其他行動裝置,以滿足教室中的學習需求。

普渡大學學習設計與技術課程召集人Tim Newby表示:「NovoAssured學習計畫透過NovoPro平台所提供的各項互動功能,協助教育工作者實現他們的互動式數位教學理念,打造全新的學習體驗。該計畫將階段性推展,以落實教學轉型的目標。」

新款Vivitek投影機讓家裡和教室化身為劇院
HK2288 4K投影機為Vivitek全新的4K家庭劇院投影機產品系列的第一款產品,多款4K家庭劇院投影也預計將在2017年陸續推出。HK2288支援3,840 x 2,160解析度、2,000 ANSI流明,以及50,000:1對比度,可以投射出超過327吋的影像。針對教育與企業應用,Vivitek亦推出了其第一款超短焦雷射投影機DH765Z-UST,透過超短焦技術,避免對簡報者的眼睛造成眩光以及投射影像的陰影。 DH765Z-UST提供全3D功能、1,920 x 1,080解析度、3,500 ANSI流明,以及12,000:1的對比度。由於採用雷射光源,光源使用壽命可長達20,000小時,並可投出150吋的影像。
台達執行長鄭平(右二)、台達美洲區總經理黃銘孝(左二)與台達視訊事業部總經理傅潔(右一) 共同發表全系列Vivitek新產品,並邀請普渡大學學習設計與技術課程召集人Tim Newby說明NovoAssured學習計畫。
台達執行長鄭平手持Vivitek NovoEnterprise無線協作系統,展示該系統如何提供一個簡單易用、支援多作業系統與不同裝置的協同合作環境。
新聞來源: Delta Electronics
     
   
 
  台達電子董事會決議於桃園市中壢區購置不動產...
  台達二度榮獲美國能源之星傑出永續獎 連續四年獲頒能源之星年度合作夥伴大獎...
  台達電子公佈一百零八年三月份營收 單月合併營收新台幣201.63億元...
  台達物聯網架構解決方案 亮相德國漢諾威工業展 互聯生智 打造智慧城市...
 
 
 
 
 
 
Information
隱私權政策 資料收集
使用條款 聯絡我們
 
Follow Us
© 2019 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.