2019/5/30
台達於「2019義大利國際電氣自動化系統及零組件展」展現智能製造方案
作為全球綠色智能工業自動化解決方案的供應商,台達於5月28-30日參與「2019義大利國際電氣自動化系統及零組件展」(SPS/IPC/Drives Italia 2019,以下簡稱義大利SPS展),主推最新CODESYS運動控制方案,在單一平台上整合運動控制器、可程式控制器 (PLC)、人機介面 (HMI),並在展會現場結合SCARA工業機器人DRS40L系列進行動態展示。在綠色製造方面,今年台達強調DIAEnergie工業能源管理系統,為客戶提供工廠、產線的即時能源使用資訊,實現能耗監控和管理,成為智慧節能工廠的關鍵。
台達機電事業群義大利銷售業務總監Luca Cavagnari表示:「智能製造是台達長期發展策略的關鍵。台達自動化解決方案受到許多客戶重視,最重要的原因之一是台達能夠整合軟體、為客戶打造最合適的製造方案。以今年展出的CODESYS運動控制方案為例,具備開放、友善的運動控制編程平台,且台達的PLC、運動控制器、和工業機器人皆可應用於方案中,整合性高,為客戶節省系統編程、設定時間,可滿足高端智造設備需求。」
台達展位焦點 - CODESYS運動控制方案
台達最新的CODESYS運動控制方案符合IEC 61131-3規範,是目前機械設備製造商最廣泛採用的開發系統之一,單一平台整合PLC、HMI、運動控制器等設備,可快速編程,並支援EtherCAT高速運動網路,可為設備製造商提供最佳方案。
台達CODESYS運動控制方案以PLC-Based運動控制器DXMC系列為主控,分為標準主機型和觸控面板型,搭配CODESYS SoftPLC軟體 (選購) 設定,可實現 32軸 (標準主機型) / 8軸 (觸控面板型) 動控制。除了DXMC系列,另一款PC-Based運動控制器AX864E系列,亦可應用CODESYS運動控制平台進行編程,實現64軸運動控制,於展會中同步展出,供客戶選擇。此外,在展會現場,台達將此方案搭配其SCADA工業機器人DRS40L系列進行動態展示,展現友善的編程介面和高效的運動控制性能,成為今年展位的矚目焦點。
先進工業自動化產品,助力綠色「智造」
除了先進的運動控制方案,台達在今年義大利SPS展亦展出綠色智能製造方案,以及高階工業自動化產品,包括PLC、HMI、變頻器等,助力製造業打造高效、可靠的製程機台設備。
台達展出亮點工控產品包括:
• 綠色製造方案 – DIAEnergie工業能源管理系統:為企業打造能源可視化管理系統,透過即時能耗數據收集、系統數據分析、節能診斷與異常警報等功能,可優化工廠、產線的用電效率、節省能源成本,亦是協助工廠管理者擬定能源管理策略的重要基石。搭配智慧電表DPM系列監測設備用電、電力品質,可讓整體方案更完整、效率更高。
• 可程式控制器AS200系列:為台達AS系列高階泛用模組化控制器的新款控制器主機,同樣採用32-bit SoC CPU,處理效率達40k steps/ms,並支援最多32個擴充模組、1,024 I/O點。
• 高階人機介面DOP-100系列:採用Cortex-A8高速處理器,支援Ethernet通訊,可整合於智慧機台、產線、工廠,串連雲端實現機台資訊交換。提供寬螢幕、高解析度的操作介面,並具備多媒體功能,可透過FTP/email/VNC實現遠端設備監控。
• 精巧向量控制變頻器M300系列:今年展出標準型MS300系列和高效型MH300系列,支援感應和永磁同步馬達,內建安全停止機能STO,其中高效型MH300系列最大馬力可達30HP、輸出步率可達2000 Hz。兩款機種皆可應用於加工中心機、紡織、木工、包裝以及其他機台。