2019/4/29
活動回顧:提升乘感品質與節能效率,台達以精準的控制、驅動性能參與「2019國際電梯展覽會」
台達甫於3月21至24日於土耳其伊斯坦堡,參展「2019國際電梯展覽會」(International Lift Fair 2019,以下簡稱Lift展),針對電梯產業應用需求,整合電梯專用模組,提供電梯專用變頻器與門控專用變頻器,以完善時序邏輯、精準的控制、驅動性能,提升乘感品質,同時展出多項台達自動化產品,包含控制類展品、工業型電源供應器等工控產品。
土耳其國際電梯展覽會展示最具創新的技術與應用,維持各類型升降機良好與安全的工作狀態為其宗旨,針對電梯、貨梯、手扶梯、車輛等升降梯領域,提供驅動系統、控制系統以及硬體配件,本次展會參展企業達300多家,在為期四天的展覽,來自世界各地的參觀者共達28,629人次。為極具影響力的國際電梯展會,參展商與客戶高度融合的行業交流盛宴。
台達看準市場需求,推出更節能、更環保的電梯系統,其中最受矚目的電梯方案相關產品包括:
• 電梯專用變頻器VFD-ED系列承襲於電梯產業累積之經驗與無數成功之實例,以優越之性能表現,先進的功能設計,提供電梯產業在變頻器最適合之解決方案。其以電梯產業之核心技術為基礎,納入安全為第一的設計原則,與高環境耐受性的國際安規標準(UL / CE),提昇電梯的可靠度;以及更豐富更彈性的電梯控制專用控制功能,驅動電機完美啟停,有效提升電梯運行效率與舒適度,適合不同場合之客、貨梯應用。
• 門控專用變頻器VFD-DD系列內建各種門控功能,可自動量測門距寬度、填入相應參數,且具備優異的開關門曲線與力控制,不僅響應迅速,而且可以減少門幅振動。針對安全保護設置防夾保護功能,即使在光幕和安全觸板都失效時,控制器自身通過判斷設定電流準位實現優異重開門,外加結構設計精簡,縮小門控變頻器體積,具高精準、高效率的性能表現。
• 電能回饋單元REG2000系列具有能量轉換功能,可取代傳統煞車電阻,將電梯與起重機減速煞車產生的能量,轉換為可再利用能量,大幅提升節能效益,回生能源效率高達95%,且不需要額外的散熱裝置。高效率的電機制動能力,更優於傳統煞車單元,精巧設計,可省下50%的空間,兼具高效率、節省空間與永續環保的設計理念。
台達成功以豐富的研發力、成熟的自動化製造經驗及行業領域實績,與全球客戶、專業人事共同參與國際電梯盛會,針對2019國際電梯展覽會提供高效、節能、高整合性的電梯系統,吸引眾多專業人事來訪參觀與洽詢。