2019/3/13
台達樓宇自動化提供最新資訊安全解決方案
物聯網裝置和設備快速增長的廣大市場,在樓宇自動化領域裡的確是不可忽視的區塊,因其可不斷提供全新服務,開發全新商業模式。儘管物聯網為樓宇自動化提供了極具吸引力的全新可能性,但目前為止大多數裝置仍會受到重大安全缺陷的影響。台達子公司LOYTEC與Delta Controls,維持一貫在樓宇自動化領域的創新領先,持續改善此一缺陷。
LOYTEC所提出的架構,即可將物聯網技術安全的整合至樓宇自動化系統中,進而解決諸項安全問題。嵌入式JavaScript引擎允許存取樓宇資料點列表,例如:可將IoT資料發佈至標準的BACnet OWS或BMS上。
LOYTEC各種裝置型號均具安全功能及物聯網支援。L-INX自動化伺服器提供一致且可擴展的控制器平台,也能根據不同要求使用PLC進行專案實施。L-GATE閘道器產品系列非常適合進行協議對應,包括將IoT裝置對應至其他樓宇控制系統,如BACnet。L-VIS系列則提供一組低功耗觸控螢幕,可安裝於房間或建物中,進行各項可視化操作。這些裝置的使用即可將物聯網技術直接整合至觸控螢幕。L-ROC房間控制器和L-DALI照明控制器,則可分別針對房間控制和照明控制進行客製化的量身定做。至於哪個控制器型號最適用於哪個專案仍須細察其具體需求而定。
HTTPS、SSH、OPC UA和認證是LOYTEC裝置所提供常用於樓宇自動化的安全服務。為了讓系統整合商輕鬆實現安全強化,LOYTEC裝置提供安全模式功能以供利用。僅需啟動其開關即可在每個裝置上運用該功能。一旦啟用,該裝置將啟動內建防火牆,該防火牆已預先配置為阻絕所有非安全協議。通過其餘安全通道之一,L-INX Configurator配置軟體即可連接到裝置,並執行所有必要的裝置配置任務。此一配置軟體尚可啟用特定的重要協議。配置軟體使用安全Web服務(HTTPS),可經由單一開放網路埠連接到裝置。同一個網路埠也可經由HTTPS為裝置提供Web介面。出於安全考量,HTTPS已被 IT部門廣泛接受並建議使用。每台LOYTEC裝置均已預先安裝自簽署伺服器憑證,得以建立加密連線。在這種模式下,明文訊息將停止發送,資料也不會再被篡改。
在BACnet SC標準還在持續變動之際,BACnet專家Delta Controls已經著手測試BACnet SC標準。這些變動將會讓標準更簡易,並需要高度接受採用。預計這套標準將在2019年年底正式推出,屆時Delta Controls將會把此套標準應用於其產品線,包括eBUS控制系統、O3系列與eWEB軟體。
Delta Controls的核心產品如eBUS控制系統與DSC/DAC系統控制器/應用控制器,已通過美國GSA (General Services Administration)的安全規定認證。GSA為獨立於美國政府的機構,專是提供管理與支援聯邦單位的基本功能。目前Delta Controls產品已用於大部分的美國政府單位。
綜合所有的解決方案,目前LOYTEC與Delta Controls的解決方案確實能夠完整支援樓宇整合商,使其建立功能強大、可靠安全的樓宇自動化系統,且能針對嵌入工程流程的物聯網技術,施予極為便捷有效的控制。