2019/1/15
LOYTEC LROC 40x –所有關於房間自動化問題的解答
房間自動化在建物有效節能上扮演重要角色,全方位房間自動化整合了子系統與有效節能必備要件。因此,對於創建新房間狀況的彈性程度、對辦公以及行政大樓特別重要的功能,以及建物所有人在建物規劃最前期最常需求的功能等等,都要定義好。
然而,除了因應效率功能和靈活運用,房間自動化系統尚需顧及其他重要事項。對於房間內各種耗能設施,例如遮陽簾、照明系統、閥致動器等,現在也有各種不同的要求及控制選擇。
隨著對於虛擬房間控制解決方案與日俱增的需求,另一問題油然而生:如何創造一個解決方案,是可以成功整合IT的IP網絡和樓宇自動化,且是所有參與對象(包括IT和樓宇自動化部門)都可接受的?通常針對樓宇自動化網路的IT安全性有多重視?在現今這個竊聽醜聞甚囂塵上的時代,相關問題與日俱增!
LOYTEC解決方案
藉由LROC-40X房間控制器,LOYTEC提供的解決方案解決了上述的所有疑慮與問題。房間控制器內嵌於緊密鋼板外殼,可安裝在垂吊式天花板或活動地板,具有內建介面的功能特色,可連接BACnet(IP 和 MS/ TP)、LONIP、KNX(IP和TP1)、MODBUS(TCP 和 RTU,主機或從屬裝置)、OPC、DALI、SMI、MP-Bus及EnOcean。
複雜且成本密集的閘道解決方案,比如用於建築管理系統的整合方案,此後均可束之高閣。當然,就消費者實體連接而言,此方案精心規劃了一套I/O組合,具有實用效益。
內建的網路伺服器提供客戶特殊操作圖形以及利用網路瀏覽器或Windows個人電腦即可操作,可用HTML5頁面操作的可視化樓層平面圖。當然,因為系統支援所有重要的標準通訊協定,無論是整合LOYTEC LWEB-900 樓宇管理系統,或連接至其他廠商系統,都輕而易舉。
此外,所有型號具有另一功能特色,均可透過SSL保障之網路服務展開通訊,為IT的安全等級。
根據型號的不同,每個控制器可處理多達16個房間,每一空間區段分別獨立,各不相擾。因此,彙總所有功能特色,便可獲致最佳能源效率:
• 以恆光控制器控制照明
• 以太陽追蹤功能控制遮陽簾
• 暖氣、冷氣和通風之溫差控制
• 人員存在偵測
• 窗戶監控
• 排程
• 警報
• 趨勢記錄
所有參數與全方位的彈性均為LOYTEC預製區塊功能中的一部分,且拜IEC61499技術所賜,能完全獨立於硬體之外。舉例而言,每段區塊接收到一個房間ID參數,此參數定義區塊即歸屬該房間。倘若兩個相鄰房間收到相同的房間 ID,就會自動歸屬於一個房間,不需額外設定參數。如此一來,所有人便可輕輕鬆鬆自行創建新的房間狀況。
房間操作和感測器
LOYTEC運用LROC-40X 房間控制器,提供一套解決方案,能夠符合最高標準,然其所提供之安裝卻簡單容易且具有一致性,適用於任何可能的介面。此控制器可以與LOYTEC其他房間操作及感測器類產品結合,以用於房間操作和感測器技術,提供全面性系統解決方案。L-VIS觸控面板可隨意創建客製化介面,用於房間操作,新式光學玻璃與高解析度滿足了最高的設計要求。L-Studio提供現成已有、用於整合的圖形化解決方案,可立即新建L-VIS專案,應用於所有房間區塊。
LOYTEC運用L-STAT,提供一套房間操作產品組件,其中包含整合式顯示器、溫度感測器、濕度感測器及二氧化碳感測器、NFC介面、8個電容式觸控按鍵,和4個實體輸入項。L-STAT一系列的功能令人印象深刻,卻是深具節省成本效益的房間操作解決方案。經由系統註冊,可分別設定顯示色彩的紅、綠、藍色比例。此外,房屋色調、外裝表面、和8個觸控按鍵的控制符號,也可根據客戶要求訂製。
LOYTEC因應房間操作之節能效率,配備LDALI-MS2多感測器,用於人員存在偵測和照度測量,作為恆定光控的參照項目。經由DALI,可將多感測器無縫整合到整體解決方案。如此形成一大優點:感測器可直接連接到DALI線路,解決了需要額外配線的麻煩。