建立您的台達專屬帳戶

新聞中心
新聞列表
新聞中心
台達焦點
新聞列表
影像集錦
活動訊息
新聞聯絡
新聞類別
關鍵字
 

台達新聞訂閱
註冊您的訂閱帳號
請輸入您的資料並選擇您想訂閱的新聞類別,在帳號啟用後我們將開始傳送台達最新訊息到您指定的信箱。
 
新聞列表
  2018/02/27  
  邁向智慧製造新里程 : 台達新款水平關節機器人 DRS50L/ DRS70L系列打造高效產線
 
   
   
為因應智慧製造趨勢,台達工業自動化推出新款水平關節機器人DRS50L/DRS70L系列,臂長500mm及700mm兩種規格,不僅滿足重覆性高、精度要求高的輕工業,使客戶保持最佳競爭力,更體現智慧製造的優異成效。

台達水平關節機器人DRS50L/DRS70L系列最大負載達6公斤,標準循環時間為0.39sec/0.40sec,重複精度可達到±0.01mm;主要特色包括優越速度、重複精度、線性度和垂直度的性能,並提供免感知順應控制功能,可順應元件與孔位間之偏差。DRS系列能廣泛應用於電子電機、橡塑膠、包裝、金屬製品行業的生產線,實現機器人插件、組裝、塗膠、錫焊、移載、堆疊、包裝等應用作業。

隨著製造業的轉型升級,商品週期短且需求多樣化,產線換線更頻繁;然而,勞動人力不足等問題,使得智慧生產需求大增,而彈性化工業機器人成為最理想的解決方案。台達秉持深耕製造業二十多年累積的深厚實力,2015年初首度亮相水平關節機器人DRS40L/DRS60L (臂長400mm/600mm,最大負載3公斤/ 6公斤) ,並成功導入至台達吳江與桃園生產基地多條產線的製程應用,大幅縮短整體生產週期,每日產能最高可提升近3倍,有效降低人力需求。

目前台達水平關節機器人共四款 (DRS40L/DRS50L/DRS60L/DRS70L),提供使用者多種臂長,方便使用者進行各類製程如去毛邊、銲錫等;此外,DRS系列機器人可結合台達週邊控制單元與自動化零件(如伺服系統、視覺系統、線性模組等),打造精簡、高整合性的機器人工作站,實現多機種混線生產、快速製程重組與辨識瑕疵品,維持品質一致性等重要指標,大幅提高出廠品質與生產效益。

由於工業機器人和解決方案在台灣的銷售已快速成長,台達將持續開發各種水平關節機器人與垂直多關節機器人並整合客戶應用和建議,針對不同產業應用與製程,繼續努力,一同創變新未來!
台達新款水平關節機器人DRS50L與 DRS70L,提供臂長500mm及700mm,最大負載達6公斤,具備高靈活性且能快速導入產線自動化,有效降低人力成本,提升生產效率
新聞來源: IABG Marcom
     
   
 
  台達智慧樓宇解決方案亮相日本智能建築博覽會...
  台達電子公佈一百零七年十一月份營收 單月合併營收新台幣221.26億元...
  台達登台永續創新論壇 COP24波蘭聯合國氣候會議 分享低碳交通科技...
  COP24波蘭聯合國氣候會議 台達主辦周邊會議 以科技打造能源韌性...
 
 
 
 
RSS Feeds
新聞發佈
投資人服務
 
Information
隱私權政策 資料收集
使用條款 聯絡我們
© 2018 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.