2018/1/31
台達運動控制系統為日系美妝品牌打造完美高效率、高精度自動化粉餅組裝產線
由於時代的進步、更多女性踏入職場以及觀念改變,美妝的需求在近幾年不斷攀高,使用者的年齡層亦不斷擴大,使用場合及需求亦趨多元。為了因應使用者的膚色、膚質、以及不同用途(保養、修容、美妝或特殊場合造型等),製造商必須推出比以往更豐富的產品線以吸引不同的客群,同時也要不斷推陳出新,來滿足消費者求新求變的需求。因此,少量多樣、換線靈活的生產就成了化妝品廠商最大的挑戰。然而,目前以人工方式作業的傳統化妝品組裝產線,容易產生換線速度慢、工作效能及品質不一致等相關人為疏失,進而影響作業流暢度、效率與品質。為了解決此一情況,傳統化妝品產線開始轉型升級,投入自動化生產,以因應多元的產品需求與項目。
針對高效率與高精準度自動化化妝品組裝考量,台達結合多種智能產品,推出化妝品組裝解決方案,成功為某日系美妝品牌打造高速自動化粉餅組裝產線,有效提升製程作業效率與保障產品製程品質。整體組裝線共分為三大製程區塊:粉餅空盒入料、粉餅芯組裝及出料。在入料、組裝過程,透過兩台台達機器視覺系統DMV2000系列定位輸送帶上的粉餅空盒後,再利用三台SCARA工業機器人DRS60L系列分別進行粉餅盒夾取、盒內點膠、置入粉餅芯並輕壓等動作;接著,第三台視覺系統檢測定位料盤中的PE膜,並透過伺服驅動器與馬達進行PE膜抖料修正角度位置,確保後續組裝和出料品質。最後,再藉由兩台SCARA工業機器人將PE膜放置於粉餅盒內的粉餅芯上,並夾取粉餅盒成品至出料輸送帶,完成出料程序。採用台達方案後,其產線可於1秒內完成一組粉餅盒組裝作業,並有效提升生產品質。
針對客戶的需求,台達自動化粉餅組裝解決方案採用台達高階泛用型控制器AS300系列作為主控制器,搭配各區塊所配備的運動控制系統、伺服驅動器和人機介面,針對粉餅盒組裝工序進行自動化控制,有效提升監控管理與生產過程。另外,透過高速通訊模組DVS系列串接所有乙太網路裝置,打造完善的通訊架構,幫助各設備間資料傳遞無阻,並進行排程設定與控制,加速運動控制系統效率,實現完整靈活生產,打造高效、高精、彈性的組裝系統。
在實際配套使用後,台達化妝品自動組裝解決方案能夠帶來以下效益:
·高精準驅控系統,完美協調各站動作:台達自動化粉餅組裝解決方案採用高階泛用型控制器AS300系列,其內建的CPU具備高速運算能力與強大指令執行力,能協調各站動作,並透過CANopen通訊同時控制11組交流伺服系統ASDA-A2系列伺服驅動器,調整組裝段輸送帶馬達轉速,及有效修正散亂於料盤中的PE膜角度位置,實現高效能多工控制。此外,AS300系列經由Ethernet高速通訊網路,串聯各項裝置,方便掌握所有設備狀態,優化生產品質與改善人為疏失。
·高階智能設備取代人力,提升加工品質與效率:本解決方案利用五台台達SCARA工業機器人DRS60L系列與三台視覺系統DMV2000系列,成功取代人力作業;除了視覺系統精準定位粉餅盒與PE膜,DRS60L系列優越的速度、重複定位精度、線性度和垂直度,更能同時夾取多個粉餅盒,大幅提升組裝效率,使整體產線平均於一秒內完成一組粉餅盒組裝程序,並有效降低不良率及解決人員換線延遲製程等問題。
·擴充未來應用彈性,貼近客戶需求:三大製程區塊接配備台達網路型進階薄型控制器DVP-SE系列與寬螢幕人機介面DOP-B系列,方便即時調整控制指令,更大幅提升各站未來其他應用的彈性,為客戶打造高擴充性、多樣化生產的組裝產線。
台達自動化粉餅組裝解決方案滿足客戶自動化與製程彈性化的需求,提升粉餅組裝作業速度與精度,並減少人為疏失及節省生產成本,增進客戶競爭力。