2017/11/30
靈活製造 智能物聯 - 台達參展「2017紐倫堡國際電氣自動化展」 揭示智能製造藍圖
因應智能製造的發展與趨勢,全球自動化領導廠商台達28日於德國「2017紐倫堡國際電氣自動化展」(SPS/IPC/Drives/Nuremberg,以下簡稱SPS)中,首度推出一體化的智能製造架構,完整涵蓋從雲端管理平台與數據資訊傳遞、控制裝置及驅動和運動系統、到靈活自動化產線製程等各層面,揭示智能製造藍圖。其中針對智能機台全新推出的EtherCAT高階運動控制器AH10EMC,可同步遠端控制32軸、並上傳所有機台運作資訊至管理平台進行資訊交換,為機械業者實現機台智能化。
台達機電事業群總經理劉佳容表示,台達持續強化工業自動化佈局,落實智能工廠,同時掌握發展智能製造的契機,整合完整的工業自動化軟、硬體與解決方案,落實新的「智造」模式,並分享長期累積的專業知識技術,協助客戶打造靈活、彈性多工的智能產線,解決目前全球製造業面臨缺工的困境,進而達到智造升級的目標。以台達的電源供應器智慧製造示範產線為例,產線串聯由30台SCARA工業機器人組成的6個工作站,即達到減少直接人力近60%的效益,同時大幅提高產品品質、產線靈活度以及生產效率。
台達在SPS展會推出各式智造方案及高效工控新產品,包括:針對雲端數據管理,整合雲端平台、監控軟體和高效傳輸設備打造的智能工廠監控方案;可同時支援EtherCAT驅動控制和Ethernet/IP資訊交換的運動控制器、高階驅動器、以及伺服控制系統等,滿足高階、智能機台控制驅動的需求;以及台達工業機器人多角度插件工作站,為客戶提供智能化、靈活多工的插件製程解決方案,實現少量多樣、快速換線的生產流程。
台達亦推出多款高性能自動化新品,其中EtherCAT運動控制器AH10EMC可同步遠端控制多達32軸感應馬達、主軸馬達、伺服馬達等,並支援EtherNet/IP通訊,將所有設備機台的運作資訊上傳至管理平台,無縫串連工廠產線機台運動作業、實現機台和管理平台間的資訊交換;進階網路型人機介面DOP-100系列支援多種網路功能,提供多達16國語言輸入法,符合客戶應用與設備資訊互聯的智能化需求;而具備高階伺服驅動功能的交流伺服驅動器ASDA-A3系列及馬達、以及雷射位移計LD 系列 & 光電感測器PS-R系列等新品,亦協助客戶打造更高效、精準的生產設備。
歡迎各界來賓於11月28起至30日期間前往「2017年德國紐倫堡國際電氣自動化展」3館220號展位,體驗台達智能製造打造的「創變新未來」。
2017紐倫堡國際電氣自動化展-台達展出亮點
• 台達智能工廠監控方案-針對整體製程和工廠即時監控,台達透過DIACloud雲端管理平台和資訊傳輸裝置(路由器、乙太網路交換器),串連所有資訊收集系統和設備,提供客戶全方位的即時資訊監控。客戶可透過行動裝置app (iOS、Android) 連線網路,隨時在DIACloud平台監控設備即時狀況,系統亦能即時將異常警報經由SMS簡訊和電子郵件發送給管理者,達到最佳管理效率。客戶亦可結合DIAView SCADA工業圖控系統,進行產線機台運作資訊的收集、分析、管理,進一步針對工廠現場設備進行更詳細、即時的監控。在資訊傳輸裝置部份,台達工業級3G雲端路由器 DX-2100系列、工業級乙太網路雲端路由器DX-2300系列、工業級3G/WAN VPN路由器等,可建構安全、可靠、快速的區域網,確保設備機台資訊傳輸的速度、穩定性、安全性,大幅提高客戶設備通訊和管理效率。
• 工業機器人多角度插件工作站-台達採用垂直多關節工業機器人DRV90L系列,以機器人控制器DCV系列為主控,執行多角度插件作業;搭配機器視覺檢測系統DMV2000系列,可同時支援四個鏡頭之多功(邊形、顏色)檢測,在插件加工站中正確、快速地辨識工件尺吋和顏色,並將資訊回傳機器人控制器,以命令機器人精準執行多工件取放、插件加工作業,完美展現台達工業機器人應用在靈活多工製程的優勢,滿足製造業少樣多量、靈活換線的製程需求。
• EtherCAT運動控制器AH10EMC-支援EtherCAT通訊,可同步遠端控制多達32軸感應馬達、主軸馬達、伺服馬達等,無縫串連工廠產線機台運動作業;此外,AH10EMC亦可透過EtherNet/IP通訊,將所有設備機台的運作資訊上傳至管理平台,為客戶實現遠端監控。AH10EMC一機多工的特性,可協助設備商打造高效率機台設備運動控制系統、實現智能機台的控制核心。
• 進階網路型人機介面DOP-100系列-因應智能製造時代與雲端技術的普及應用,台達全新網路型人機介面DOP-100系列,具備新一代 Cortex-A8 高速處理器、高彩顯示螢幕,支援 FTP、E-Mail、VNC 遠端監控等多種網路功能,並提供友善、便利的操作介面以及多達16國語言輸入法,更符合在全球客戶應用與設備資訊互聯的智能化需求。
• 交流伺服驅動器ASDA-A3系列及馬達-具備高階伺服驅動功能如3.1kHz響應頻寬、24-bit高解析絕對式編碼器、高頻共振與低頻擺盪抑制,有效提升進階設備與運動控制效能。此外,ASDA-A3系列及搭配馬達體積大幅縮小,可節省用戶安裝空間,應用更靈活。
• 雷射位移計LD 系列 & 光電感測器PS-R系列-雷射位移計LD 系列為鋁合金外殼設計、尺寸小,整合容易,可精準的量測待測物體的位移變化量,例如產品尺寸、厚度、精度及形狀等應用,且具備IP67防護等級與CE安全認證,亦滿足不同環境與偵測距離的需求;光電感測器PS-R系列可分為旋鈕式與教導式兩款系列,其中教導式具備按鈕操作設計,且為4線式感測器,安裝更容易,方便適用於各種工業環境。