2017/9/29
活動回顧:台達高階工控新品暨雲端平台現身「2017美國國際包裝展」,實現工業物聯網、打造智慧機台解決方案
台達工業自動化於9月25~27日在美國拉斯維加斯會議中心的 「2017美國國際包裝展 (2017 PACK EXPO Las Vegas)」展出最新自動化產品及解決方案;其中,展示亮點包括高功能中型控制器AH500系列、高效型精巧向量控制變頻器MH300系列以及DIACloud雲端管理平台、EtherCAT運動控制平台與EtherNet/IP通訊網路平台,提供客戶更精簡且經濟實惠的解決方案,吸引眾多訪客前往台達攤位參觀。
台達美洲區總經理黃銘孝表示: 「台達全新自動化技術廣泛應用在我們自行研發的產品和平台解決方案,因此能為機台製造商打造具備數位化、高靈活性並且更智慧和環保的包裝設備與生產線。」
今年展會的新品亮點中,像是台達高功能中型控制器AH500系列採用包括32位元雙核心運算處理器並具備高速程式處理能力 (處理1k steps 只須0.3 ms 的時間)。同時,AH500提供ISPSoft編輯軟體、模組熱插拔功能以及靈活的硬體架構,讓兩塊背板距離最遠可達100m或2km (光纖),有效提升機台維護便利性與彈性。這款控制器適合應用於高階生產設備如紡織機械、包裝機械等,以及系統整合工程,如暖通空調設備;而高效型精巧向量控制變頻器MH300系列支援簡易PLC編程 (內建5k step) 以及多項通訊總線,例如EtherCAT、DeviceNet、MODBUS TCP、EtherNet/IP、和CANopen。 MH300系列內建安全停止功能 (STO) 並且具備卓越的驅動性能,可支援感應馬達及永磁同步馬達控制;另外,MH300精巧的機身設計,可為客戶節省空間並易於安裝。
除了新品展示外,台達針對遠端監控、機台控制和工業自動化推出三種全新網路平台解決方案,深獲媒體與參訪者的青睞,包括:
.DIACloud雲端管理平台: 台達DIACloud雲端管理平台適用於遠端監控,設備維護和資訊蒐集。使用者藉由DIACloud雲端管理平台能將所有設備資料進行串聯,並透過網路連線或是DIACloud行動電話app功能 (iOS and Android) 查看設備即時狀況。同時,台達也推出相關通訊硬體產品,例如工業級3G雲端路由器 DX-2100系列、工業級乙太網路雲端路由器DX-2300系列、以及工業級3G/WAN VPN路由器,能把傳統設備 (legacy device) 和第三方設備的所有機台資訊作轉換,再上傳至DIACloud雲端管理平台。此外,台達全球網路伺服器具備順暢的連線服務,讓使用者輕鬆進行線上即時資訊的監控,亦可透過SMS簡訊和電子郵件將報警資訊發送給給管理者,實現有效的遠端監控管理。
.EtherCAT運動控制平台: 針對目前市面上機台對於高速運動通訊總線EtherCAT的應用需求,台達推出高功能中型控制器AH500系列、搭配EtherCAT運動控制模組AH10EMC為主控,建構完整EtherCAT運動控制平台,可透過EtherCAT通訊進行所有設備含遠端I/O、感應馬達、主軸馬達等控制,甚至同步控制多達32軸伺服馬達。另外,這個平台也能控制第三方EtherCAT設備,提供機台設備商更多樣化的選擇。
.EtherNet/IP通訊網路平台:為提升整體機台/廠域系統通訊效率,台達新推出EtherNet/IP通訊平台解決方案,以高階泛用型控制器AS300系列為主控,搭配其他支援EtherNet/IP通訊的台達工業自動化產品,強化整體方案系統通訊效率和運作穩定性,並提高與其他廠牌設備串聯的彈性。
「2017美國國際包裝展 (2017 PACK EXPO Las Vegas)」為北美地區最具影響力的專業包裝展,更為全球最完整、規模最大的包裝產業大展之一。今年展會,台達提出最新智慧製造相關產品與通訊網路平台解決方案,吸引眾多觀展人潮前至攤位,同時期望台達專業的服務也能提供給更多全球的產業夥伴與客戶。