2017/7/31
活動回顧:台達工業自動化參加墨西哥包裝工業展,多軸控制與智能監控整合方案卓越亮眼
2017第32屆墨西哥包裝工業展(Expo Pack 2017) 於6月13日墨西哥瓜達拉哈拉市盛大開展。Expo Pack 2017為拉丁美洲地區最完整、最大規模的包裝產業大展之一,每年皆吸引數千家來自全球的廠商參展。今年,台達藉由此次盛會,於拉美地區首次亮相高階泛用型控制器AS300系列,同時展示PC-Based EtherCAT多軸運動控制解決方案、近接感測器IS系列、與SCARA工業機器人DRS40L/60系列,提供包裝產業高性能與自動化的需求,吸引各地訪客目光。
本次展會中,針對包裝產業的需求,台達展出的產品與解決方案皆展現高性能整合與精準運動控制實力,其中的亮點包括:
高階泛用型控制器AS300系列:台達在全球PLC市場中獨見未來潛力,開發全新的泛用中小型控制機種,以供應高階小型與低階中型控制的兩大市場。高階泛用型控制器AS300系列可滿足客戶機台自動化的需求,讓現有機台執行更多元的運動控制與應用,達到技術升級的效益。同時,AS300系列優異的配備規格,客戶不需購置昂貴的高階控制器,亦可實現基本廠務自動化的需求。AS300系列具備模組化設計、高速執行、多樣網路單一化、驅動操作整合、以及專利組裝等特點,與歐美日他廠同級定位產品相比,規格上具顯著優勢,是一款性能卓越的泛用型控制器。
模組化設計:針對不同應用需求,客戶可對AS300系列進行擴充,提供彈性靈活的整合效能
高速執行:一般傳統控制器核心內建的執行處理單元,無法針對PLC指令進行快速運算,並且也會受限於資料匯流排的傳輸效率限制。因此AS300系列採用自行研發之控制核心,整合PLC指令解碼、記憶、執行、IO等單元於單一控制核心晶片SoC (System on Chip) 中,能高速依PLC程式指令進行高速運算,大幅提升PLC基本指令達25奈秒(ns)執行時間。另內建高速脈衝輸出單位,最高輸出頻率可達4MHz,且最多可達12點輸出,相對於他牌同規格產品僅可達200kHz,最多6點輸出,顯示AS300卓越的高速輸出效能
多樣網路單一化:客戶不需額外購置網路模組,單台主機即支援多組通訊種類,包括USB、RS-232、RS-485、RS-422、Ethernet及CANOpen,為他廠的兩倍以上
驅動操作整合:AS300系列與台達自動化產品高效整合,可同時支援最多8軸CANOpen台達專用定位及6軸(或12點)脈波控制,以實現單台主機支援多軸驅動定位功能。AS300系列內建台達變頻器與伺服產品的專屬通訊指令,客戶調機時,不須逐一設定現場機台,僅需依照ISPSoft人性化編輯介面編程,即可完成參數架設。此外,設定完成的驅動參數亦可備份於AS300中,一旦未來維護驅動器時,參數也不須派專人前往現場重新調機與設定。AS300系列整合台達驅動器,提供台達專用控制通訊指令,讓客戶免去煩擾的查找驅動器手冊,可節省設備技術員栽培成本外,在調機上亦節省大量時間成本,為客戶降低售後服務的成本
專利組裝:台達獨創專利安裝方式,採用直上/直下的機台組裝,客戶不須挪移整座機組即可替換機台。此外,搭配專利扣環設計,客戶可拉出安裝扣環,將模組鎖在盤面。安裝上只需押回扣環,直接將模組推入即完成模組安裝,提供客戶安全且方便的新體驗
本次展會中,台達成功演繹AS300系列進行多機台定位控制:AS300系列透過EtherNet/IP通訊下達指令,控制精巧標準型向量控制變頻器MS300系列與第三方產品進行馬達定位,同時控制泛用型向量控制變頻器C2000系列進行電源供應。另一方面,AS300系列亦同時透過MODBUS通訊,控制交流伺服驅動器ASDA-A2R系列,對線性運動模組LA-S系列進行定位,展現卓越可靠的效能,並榮獲2017台灣精品獎,以及2016控制雜誌評選為年度PLC最佳產品獎項等肯定。
PC-Based EtherCAT多軸運動控制解決方案:為本次展會另一亮點,採用主機型PC-Based 工業控制器MH1系列,透過EtherCAT通訊協定同時對16台交流伺服驅動器ASDA-A2-E系列進行運動控制,其精準且穩定的控制效能令在場來賓驚艷。MH1系列是這套運動控制解決方案的關鍵產品,可安裝編程軟體ISPSoft或DOPSoft,提供客戶便利與直覺式的模組化編輯介面進行各項設定;客戶亦可安裝第三方IMP軟體進行編輯,展現MH1系列高相容性的特點。在遠端數據傳輸上,多功能電表DPM系列可透過3G路由器DX2100系列,將數據無線傳輸至台達自行研發的雲端平台DIACloud上,方便客戶遠端讀取與監控。本解決方案利用雲端平台DIACloud,將現場機台至上位控制器的數據整合後,透過DIAView SCADA工業圖控系統進行監控與操作,協助客戶實現工業物聯網應用。
近接感測器IS系列:由於智慧感測器廣泛應用於包裝產業中,台達推出近接感測器IS系列,為業界標準設計產品,提供M12與M18圓柱型兩種尺寸,具備更廣的檢測範圍。IS系列同時提供IP67防護等級與過電流保護,提升作業安全性。
SCARA工業機器人DRS40L/60系列:具備優越的速度、精度、線性度和垂直度性能,內建免感知器的順應控制功能,可自動校正組件與孔位之間的偏差,快速精準地完成組裝、包裝等作業。結合教導盒、機器視覺系統及智慧感測器等周邊自動化產品,SCARA工業機器人可提供包裝產線高效且穩定的組裝工序,大幅提升整體製成速度,實現包裝行業自動化需求。
本次展會吸引眾多當地高校學生與老師蒞臨參觀,為了讓來賓更有效率的了解台達控制產品,台達推出兩款控制器Starter Kit,分別配置:網路型進接薄型控制器(DVP-12SE)及泛用型標準薄型控制器(DVP-14SS2),每款組合包皆含配套的應用軟體、使用手冊、各式連接通訊線、電源供應器、I/O模擬板及標準型人機介面DOP-B系列,藉此讓使用者快速入門、了解台達產品的操作方式,間接在當地深耕台達品牌。
相較於去年的展會規模,2017墨西哥包裝工業展已顯著增加三倍,約有500間公司參展,並吸引超過1萬5,000名來自墨西哥與中美洲的包裝產業人士參觀。