2017/6/23
活動回顧 : 台達參展「2017義大利國際電氣自動化系統及零組件展」,為先進製造提供最佳高效自動化方案
台達甫於5月23日至25日參展「2017義大利國際電氣自動化系統及零組件展」(SPS/IPC/Drives Italia 2017,以下簡稱義大利SPS展),展出一系列台達自動化新品及方案,為製造業提高生產和製程效率。展出新品包括:高階泛用型控制器AS系列,模組化設計且體積小,最大I/O點數達1,024點、程式容量128k steps,可實現多軸控制,為各式高階機台的最佳控制器首選;最新交流伺服驅動系統ASDA-A3系列,體積小且可控制馬達轉速達6,000rpm,撓性結構補償功能可有效抑制機構振盪,提高機台平穩度。
義大利SPS展為期三天,數百位來自全球各地的訪客到訪台達展位,了解台達最新的自動化產品和解決方案,並對台達完整的產品線和方案靈活度,表達肯定以及高度合作意願。台達工業自動化義大利業務經理Luca Cavagnari先生,對於此次展會成效感到非滿意。他表示:「台達在今年義大利SPS展帶來的自動化產品和方案,可有效提高製造業和工業應用設備的效能和能源使用效率,充份展現台達對深耕義大利市場的決心和承諾。」
在工控新品上,台達在今年義大利SPS展出:
• 台達高階泛用型控制器PLC AS 系列:專為高階自動化製造機械設備設計的模組化控制器。AS系列使用新一代32 bit SoC CPU,大幅提昇效能 (40k steps/ms),無背板設計最多可靈活擴充32台模組,最大1,024 點I/O;強大定位控制功能,可同時支援最多8軸CANopen運動網路 / 6軸200 kHz 脈波控制。
• 高性能運動控制型交流伺服系統 ASDA-A3 系列:是一款針對命令響應、精度和運轉平順度要求嚴苛的應用所設計的全新產品。內建運動控制功能,可滿足飛剪、旋轉平台、電子凸輪等需要點定位、高速同步作動或追隨的應用需求;高頻共振與低頻擺盪抑制功能,更可優化設備運行穩定度。ASDA-A3系列優異的驅動性能,搭配專用馬達轉速可達6,000 rmp、最大轉矩可達350%,亦可透過EnDat 2.2 和Bisc-C編馬器驅控永磁同步馬達。台達在展會中也展出一系列的相關線性模組及行星減速機,可根據客戶應用需求搭配使用。
台達亦針對市場需求,展出許多高效自動化解決方案:
• SCARA 工業機器人追踪塗膠工作站:採用臂長600mm的台達SCARA工業機器人DRS60L系列,搭配台達機器人控制解決方案,具備優越的速度、重複精度、線性度和垂直度,在展會現場以動態機台模擬追踪塗膠製程,動作精確快速,吸引眾多目光。事實上,台達已將此機器人追踪塗膠解決方案應用在中國吳江的生產工廠,有效減少作業員漏塗、塗膠量不穩定以及位置誤差太大等問題。
• PC-based 運動控制方案:高效能整體方案,採用台達主機型PC-Based工業控制器MH1系列,整合標準EtherCAT運動控制軸卡台達PCI-L221系列、可支援EtherCAT通訊的交流伺服驅動器ASDA-A2-E系列和精巧高效型向量控制變頻器MH300系列成為一體解決方案。搭配PCI-L221系列EtherCAT運動控制軸卡,MH1系列最多能透過EtherCAT通訊,在1ms ~ 0.125ms內同步控制64軸、連線高達100站。整套系統可實現包括:等絕對、相對、JOG運動以及多軸線性補間、圓弧補間、螺旋補間等運動控制指令。台達產品線豐富,可針對客戶需要的運動控制系統提供"一站購買"的完整銷售服務。
• CNC 控制方案:台達針對高階工具機需求,展出PC-Based和Open CNC兩種解決方案。PC-Based CNC解決方案整合台達主機型PC-Based工業控制器MH1系列、交流伺服驅動系統ASDA-A2-E系列、以及精巧高效型向量控制變頻器MH300系列,整套系統所有產品皆支援EtherCAT高速通訊,MH1系列控制器更可透過EtherCAT同步控制6軸 + 4插補軸,適合應用在熱切削和玻璃切割等精密CNC加工機。
• Open CNC 解決方案採用台達最新Open CNC控制器NC30E系列,內建編程PC工具和編輯平台,可依需求自行編寫機台程式。在應用上,NC30E系列能夠同步控制4軸 + 4插補軸控制,可搭配交流伺服驅動系統ASDA-A2-E系列和主軸馬達ASDA-S-N系列,亦可整合永磁主軸馬或第三方感應馬達,靈活性、開放性高,
• 枕式包裝解決方案:採用台達高功能中型控制器AH500系列為主控,並選用運動控制模組AH10EMC,透過EtherNet/IP或EtherCAT通訊可同步控制多達32軸,進行枕式包裝作業。整合台達最新的進階網路型人機介面DOP-100系列、遠端I/O模組R1-EX系列、交流伺服驅動系統ASDA-A2-E系列、以及精巧高效型向量控制變頻器MH300系列,此套方案具備高速、高精的特色;串聯台達DIACloud雲端管理平台,可實現遠端機台數據監控、管理,打造智慧包裝機台。
• 智慧工廠和雲端解決方案:為客戶提供遠端監控和即時管理平台,採用工業級3G雲端路由器DX-2100RW-WW系列和乙太網路雲端路由器DX-2300LN-WW系列,串連工廠控制系統,將工廠內PLC、人機介面和其他工業控制器的數據上傳至台達DIACloud雲端平台進行遠端監控管理。DIACloud雲端平台採用高端安全技術,確保客戶資訊安全,可支援DIACloud App (iOs, Android),導入客戶的全球工廠,客戶可以隨時隨地掌握即時機台運作情況和生產進度。
台達亦將於今年11月底參展德國紐倫堡SPS展,預計將會帶來更多先進、高階的自動化方案,為客戶打造智能機台、實現智慧製造。