2017/4/28
活動回顧:台達掌握「智造」關鍵 – 機器人聯網自動化方案登場2017漢諾威工業展
台達補於4月24~28日以創新智能製造,參展漢諾威工業展,以垂直多關節機器人、先進自動化方案、機聯網技術和子公司羽冠的最新製造執行系統(MES)為主軸,打造「工業機器人聯網智能工作站」,為現場來賓客製個人化贈品,展現高度自動化、智能化、可視化的「未來智造」。台達亦呼應「智能製造」,展出多項自動化新品,包括:工業級3G/WAN VPN 路由器DX-3001系列、高性能運動控制型交流伺服系統ASDA-A3系列、高階泛用型控制器PLC AS300系列等最受矚目的新產品。
台達工業機器人聯網智能工作站,建構「智能製造」藍圖
在智能製造的潮流下,台達持續朝向高階、智能化邁進,不斷透過研發、購併推出功能強大的工控新品,並向上發展製程監控、管理、可視化的相關軟體、機聯網和雲端技術,逐步邁向智能製造,為客戶實現產業升級。
經過數年研發,台達首次在漢諾威展推出工業機器人聯網智能工作站,應用:
• 台達子公司羽冠的製造執行系統 (MES) 連結雲端管理平台,於現場接受客戶下單,並依客戶需求現場進行工單調整、急件插單等,實現彈性、靈活的製造管理;完成加工後,亦自動發送取件通知簡訊給客戶。
• 垂直多關節工業機器人DRV90L系列和控制系統,打造高精、高效的機器人工作站,於展會現場提供客製化的名片匣雕刻,精準執行名片匣取放、自動換置雷射雕刻機進行加工。
• 機器視覺系統DMV1000系列辨識名片匣位置,確保加工品質和正確性。
• 機台設備資料採集平台DIALink,收集統計機台運作數據,實現機台資料透明化。
• 區域感測器AS系列安裝於工作站開放區域,當作業人員補充待加工名片匣、取出完成品,或有其他物品或人員進入機械臂工作區域時,機器人加工作業就會暫時中止,以確保人員安全、機台運作順利。
工業機器人聯網智能工作站在展會現場,透過製造執行系統(MES)連結雲端管理平台,於現場接受客戶下單,並根據客戶需求,命令機器人工作站執行客製化名片匣雷雕作業,同時發出下單成功簡訊給客戶,客戶可透過簡訊中的可視化製程管理連結網頁,監看排單製造進度;系統亦可依客戶需求現場進行工單調整、急件插單等,實現彈性、靈活的製造管理;完成加工後,系統則自動發送取件通知簡訊給客戶。
整體方案串連客戶、設備、製造、可視化管理,完整展現台達工業機器人工作站的多功程序執行精密度、精準度以及機聯網應用,打造「以客戶為中心」的智能製造縮影,成為展位最大亮點,五天展期吸引近千名來賓前來了解方案內容、訂製客製化禮品,並表示對於台達在智能化、自動化的創新整合技術感到驚艷,許多來賓更進一步表示希望能夠和台達進行相關合作。
高精工控產品,打造先進設備
台達在自動化領域一直保持穩定研發的步伐,幾乎每年皆因應市場、客戶需求,推出工控新品,打造更高端的機械設備,提升客戶競爭力。今年漢諾威展,台達針對高階機台自動化需求,推出:
• 工業級3G/WAN VPN 路由器DX-3001系列:針對未來智造的高階通訊需求,DX-3001系列可同時支援3G網路以及多種無線工業通訊,實現靈活通訊應用。雙SIM卡備援設計,可無縫切換不同電信商通訊系統,隨時保持網路連線;其多樣防火牆功能,包括狀態包檢測 (SPI)、防範拒絕服務 (DoS) 攻擊、NAT、通訊埠觸發、轉址功能、IP地址/MAC地址/URL過濾等,透過VPN安全通道為資訊傳輸提供最佳保護。
• 高性能運動控制型交流伺服系統ASDA-A3系列:是一款針對命令響應、精度和運轉平順度要求嚴苛的應用所設計的全新產品。內建運動控制功能,可滿足飛剪、旋轉平台、電子凸輪等需要點定位、高速同步作動或追隨的應用需求;其3.1kHz響應頻寬與24-bit高解析絕對式編碼器,可有效提升設備效能;高頻共振與低頻擺盪抑制功能,更可優化設備運行穩定度。在本次展會中,台達特別以動態機台實際展現擺盪抑制功能的效益,許多來賓駐足觀看、了解ASDA-A3系列的特色。
此外,ASDA-A3系列提供直覺式的軟體操作介面,讓使用者可快速設定使用參數、自動增益調適功能,縮短設備調適時間,大幅縮減從生產規畫到銷售的時程。在外觀上,ASDA-A3系列驅動器和馬達機身設計精巧,相較他牌同級產品更能節省安裝空間,讓電控箱體內的安排更容易規劃,實現新一代設備的極致效能。
• 台達高階泛用型控制器PLC AS300系列是專為高階自動化製造機械設備設計的模組化控制器,採用新一代32 bit SoC CPU,大幅提昇效能(40 K steps / ms),最多可擴充32 台模組或最大1,024 點I/O;強大定位控制功能,可同時支援最多8 軸CANopen 運動網路 / 6 軸200 kHz 脈波控制。
瞄準目標行業,提出最佳機台自動化方案
近年來,台達開始深耕各個行業,根據不同產業生產設備需求,開發行業專用機台。在本次展會中,台達聚焦包裝行業和CNC應用需求,展出對應的解決方案。在包裝部份,台達展出「枕式包裝解決方案」和「自動取放和碼垛解決方案」,分別採用台達高功能中型控制器AH500系列 / 高階用型控制器AS系列、和運動控制系統,打造高速高精的包裝解決方案;針對CNC工具機,台達展出由主機型/觸控型PC-Based運動控制器MH1系列/MP1系列、Open CNC控制器NC30E系列和崁入式CNC控制器NC300A等架構的四大CNC解決方案,為木工機、雕刻機、銑床等打造完美方案。
媒體行銷,開拓全球市場知名度
今年,中華民國對外貿易發展協會(簡稱外貿協會)集結21家台灣廠商,在漢諾威展行銷優質臺灣產品及技術,並於開展首日舉辦國際媒體記者會,宣傳包括台達在內的多款台灣品牌自動化產品。台達產品經理Alejandro Dova先生率先介紹台達工業級路由器用於建構高階網路通訊網的功能和特色,獲得現場媒體好評。
展會第二天,台達舉辦記者會,分享台達在歐洲深耕35週年的歷程和成果,並分享台達在全球綠色辦公大樓、工廠節能的成績,包括甫於今年完成節能改成的EMEA總部,透過導入台達樓宇管理與控制系統、建築能源管理系統、太陽能逆變器、儲能系統、功率調節系統及電動車充電方案等,整體節能預期可達45%,証明台達技術在建築領域的節能實力,同時實踐企業社會責任。透過此次參展,台達再次成功提高品牌形象和知名度,展會圓滿落幕。