2017/4/28
活動回顧:台達工業自動化於美國「2017芝加哥工業自動化展會」展現全方位智慧製造解決方案
台達於4月3日至6日在芝加哥 McCormick Place 展覽中心,參加全球自動化領域深具影響力和最專業的展會之一「2017美國芝加哥工業自動化展會」,展出完整高效能台達工業自動化產品與解決方案,更於現場展示包括高階泛用型控制器AS300系列、高效型/標準型精巧向量控制變頻器MH300/MS300系列、SCARA機器人工作站,成為展會焦點。
本次展會中,台達展示各項工業自動化產品與針對各種不同行業的解決方案,例如:飲料包裝、食品加工、物料搬運、自動倉儲等行業,進行輸送、取放、密封、進料等作業。其中最受注目的產品,包括:
• 高階泛用型控制器AS300系列-正式於美洲市場亮相,具備強大定位控制功能並採用台達自行研發的32-bit SoC (System on Chip) CPU,可同時支援最多8軸CANopen運動網路或6軸200 kHz脈波控制、執行40k steps/1ms高速運算、擴充至32台模組或最大1,024點I/O,能大幅提升整體機台效能。AS300也內建EtherNet/IP、Modbus TCP等工業網路連結,實現高速資料蒐集與即時控制;透過堅固的無背板架構,專利扣環設計,可 「直上/直下」更換模組,適用於各種自動化設備,如食品包裝、電子製造等行業應用。
• SCARA工業機器人工作站DRS60L系列應用於點膠作業-本次展會最亮眼的動態機台,採用台達SCARA工業機器人可快速、精準、穩定地完成同步追蹤與點膠工作。此款機器人工作站可搭配工業級雲端路由器DX系列作即時機台資料傳輸與蒐集,實現工業物聯網的概念;這款工作站也被應用於台達風扇轉子組裝產線,能有效執行控制吸盤吸取扇葉並放於治具上,大幅縮短取放作業時間,提高整體生產速度。
• 標準型精巧向量控制變頻器MS300系列- 體積小、支援簡易可程式控制器(PLC)編程達2k steps 及多項通訊協定DeviceNet、Modbus TCP、EtherNet/IP等,節省系統建置成本。MS300內建安全停止機能(STO),提供瞬時停電再啟動功能,確保速度平穩運轉。這款變頻器採用IP40 NEMA1機種,能達到降低粉塵與汙染物進入,符合惡劣環境的應用也適用於多種行業範圍如工具機、木工塑膠和包裝機。
「2017美國芝加哥工業自動化展會」是全球規模最大的自動化展之一,今年約吸引2萬名國際買家參觀,而此次展覽,台達展現的工業自動化產品與智慧製造解決方案成功持續提高台達工業自動化在北美的品牌知名度,並成功開拓當地市場新機。