2017/2/24
活動回顧:台達工業自動化於全美最大空調製冷展AHR Expo 2017,精彩展出高防護等級空調節能方案
台達首次與子公司Delta Controls和LOYTEC,一同在2017年1月30日至2月1日於美國最大暖通、空調、製冷展AHR Expo亮相。 搭配工業自動化與風扇事業群展示完整的樓宇控制、空調、燈控、節能風扇等多種解決方案,同時也針對樓宇控制和空調系統展示廣泛的自動化產品包括人機介面、可程式控制器、最新的HVAC旁通控制系統、高防護等級變頻器等產品。今年的AHR展會在拉斯維加斯舉辦比往年更成功,結合超過2000名廠商展示最新的冷暖空調設備與技術,吸引超過6萬名訪客,共有來自美國各地和其他150個國家的訪客前來參觀。
本次展會,台達以樓宇自動化系統為主軸,採用BACnet Open通訊提供由上到下完整的解決方案。針對子公司Delta Controls所展示的台達樓宇自動化監控系統和LOYTEC以IP技術為核心的樓宇整合控制方案,台達工業自動化推出多款自動化產品可搭配使用,其中以IP55高防護等級風機水泵變頻器CFP2000系列和HVAC旁通控制系統為展示核心,提供使用者更耐環境考驗、更可靠的產品方案。
三天的展會上,台達吸引了滿滿的人潮,而自動化產品更是讓客人感到為之一亮。高防護特性的CFP2000變頻器以持續噴水測試的特別方式呈現,強調IP55高防水防護功能,不受外界潮濕環境影響,上電後維持穩定運作。而另一重點,HVAC旁通系統展板,採用NEMA1等級的電盤搭配風機水泵變頻器CP2000系列,支援BACnet通訊和多種其他通訊方式,可與其他系統搭配、靈活使用。 CP2000系列提供火災BYPASS功能,在火災發生時跳過高溫警報,強制控制風扇不間斷運轉,確保人員安全。
‧ IP55風機水泵專用變頻器CFP2000系列:台達第一款IP55高防護等級變頻器,可有效隔絕工業環境中的灰塵與汙水,適合應用於風機水泵。內建EMC濾波器及DC電抗器,以高集成功能提供高成本效益,同時支援感應馬達與永磁馬達,內建STO、可進行簡易程式編程 (PLC 10k steps)、並支援多樣通訊、內建多國語系及便利的應用參數群,簡化調適程序,提供彈性應用與友善的使用介面。
‧ 風機水泵專用變頻器CFP2000系列:無感向量控制變頻器,延續台達設計團隊對節能省電理念的一貫性,針對風機、水泵、HVAC 提供相關應用特製化、PID智慧調適和最佳化設計所推出的極致效能變頻器。其無感向量控制(SVC)的智慧表現,適時提升負載轉矩響應,滿足客戶寬廣的變轉矩負載需求,提升馬達在一般用途的效能。3段式V/F冪級曲線響應,能在變動轉矩負載的環境下,適時的調整輸入電壓來提高整體效能,特別是水泵,風機負載之類的應用。FLYING START、自動加減速功能、瞬時停電再啟動,馬達參數AUTO-TUNING等功能,對變轉矩負載的環境操作及保護,提供最適當的運行及節能方案。