2017/2/24
第25屆台灣精品選拔 台達工業自動化放異彩 垂直多關節工業機器人勇奪「銀」
2016年「台灣精品選拔」結果揭曉,台達垂直多關節工業機器人DRV70L/DRV90L系列榮獲「台灣精品銀質獎」榮耀,為台達創新佈局智能製造立下重要里程碑。
此次台達工業自動化共有六項產品同時獲得「台灣精品獎」:
• 垂直多關節機器人 DRV70L / DRV90L系列-銀質獎
• IP55風機水泵專用變頻器CFP2000系列-精品獎
• 高效型 / 標準型精巧向量控制變頻器MH300及MS300系列-精品獎
• 高階泛用型控制器AS系列-精品獎
• 高性能運動控制型交流伺服系統ASDA-A3系列-精品獎
• 機器視覺系統DMV2000系列-精品獎
此次獲獎的六項自動化產品,皆為台達於2016年上市的新產品。其中獲得銀質獎殊榮的台達垂直多關節機器人DRV70L/DRV90L系列為六軸機器人,於2016年9月正式向市場發表,外型設計簡潔鮮明,可進行多角度、多工作業,為消費性電子產品、電子電機、橡塑膠、包裝、工具機、金屬加工業等產業實現靈活加工,包括:插件、鎖螺絲、組裝、塗膠、銲錫、移載、堆疊、檢測、上下料等,是智能產線不可或缺的重要夥伴。
目前台達垂直多關節機器人DRV70L系列已安裝於台達工廠,為SCARA工業機器人進行功能檢測,不僅取代人工作業測試,產品測試時間也大幅縮短約3/4(從原需68分鐘縮短為18分鐘),相當於檢測效率提升74%,搭配控制和監測系統自動記錄測試資料,上傳MES製造執行系統進行製造和品質管控,作業效率和產品品質亦顯著提升。
此次獲獎,代表台達工業自動化無論在產品的外觀設計、應用功能上,皆具體實踐台達「Smarter. Greener. Together.」的品牌承諾。未來,台達亦將秉持「創變新未來」的目標,持續創新研發,為自動化業界提供最佳自動化產品和相關方案。
其他獲獎產品資訊:
• IP55風機水泵專用變頻器CFP2000系列 :台達第一款IP55高防護等級變頻器,可有效隔絕工業環境中的灰塵與汙水,適合應用於風機水泵。內建EMC濾波器及DC電抗器,以高集成功能提供高成本效益,同時支援感應馬達與永磁馬達,內建STO、可進行簡易程式編程 (PLC 10k steps)、並支援多樣通訊、內建多國語系及便利的應用參數群,簡化調適程序,提供彈性應用與友善的使用介面。
• 高效型 / 標準型精巧向量控制變頻器MH300及MS300系列 :是台達自1995年進入自動化領域至今所推出體積最小的變頻器,採全新精巧設計,體積較現有產品縮小達40%,為客戶大幅節省安裝空間,安裝、操作簡單,是外觀與功能兼具的全新泛用型變頻器。
• 高階泛用型控制器AS系列 :專為自動化製造機械設備設計的模組化控制器,可根據機台需求輕鬆完成系統規劃,節省設備建置時間,亦可整合其他台達自動化產品為一體自動化方案。採用新一代32 bit SoC CPU,大幅提昇效能(40K steps/ms),最多可擴充32台模組或最大1,024點I/O;強大定位控制功能,可同時支援最多8 軸CANopen 運動網路/6軸200 kHz脈波控制。
• 高性能運動控制型交流伺服系統ASDA-A3系列 :內建高階運動控制功能,可運用在PLC-based、PC-based等運動控制系統。全新的撓性演算法與機構補償功能,有效抑制機台震盪,提高生產效率;自動增益調適功能提供客戶進行快速設定,縮短調機時間。和現有的ASDA-A2系列相比,ASDA-A3系列和其搭配的馬達體積皆縮小20%,節省安裝空間,響應頻寛提升3倍至3kHz,搭配高解析24-bit絕對式編碼器,針對CNC系統的應用,命令追隨更即時,低速運轉更平順,加工表面的光潔度亦大幅提升
• 機器視覺系統DMV2000系列:提供多種視覺檢測工具,支援多部高速攝影機同時多工並行,影像傳輸與取像速度快、穩定度高,可以確保檢測產品的品質及提升自動化產線效率,智慧型的操作流程與介面和多功能開發模組,可縮短開發時間。