2017/2/24
台達運動控制解決方案應用於棒棒糖扭結機,展現卓越、精準效能
台達工業自動化近年不斷依產業需求,規畫建構不同解決方案且在全球皆有許多成功案例。面對中國市場,快速又美觀的包裝能夠帶動商品銷量,因此對於包裝解決方案的精準度要求相當高。台達近日為一家中國大陸糖果廠商提供運動控制解決方案,應用在棒棒糖扭結機上,每分鐘可完成440個棒棒糖包裝,成功為該客戶的產線帶來高效益。
該客戶希望提高包裝產線的效率,因此需要精準、快速的運動控制解決方案,幫助提高定位準確率、降低不良率,同時減少人力作業。台達工業自動化針對該客戶需求,提供高機能運動控制型交流伺服驅動器ASDA- A2系列和伺服馬達ECMA系列、小型多功能變頻器VFD系列、CANopen運動控制器DVP系列,並搭配台達人機介面DOP-B系列,應用在輸送及包裝棒棒糖的運動控制上,大幅提升整體生產效率,獲得客戶的高滿意度。
棒棒糖的包裝過程包含送糖、包膜、封口等主要程序。而球型棒棒糖的包裝是先將所有棒棒糖放置自動理糖盤後,透過輸送帶上的感測器自動偵測每支棒棒糖精準的位置,再送至裹紙並進行裁切,最後執行扭結熱封,產出成品。
因此,該客戶導入台達運動控制系統,採用小型多功能變頻器VFD系列,以變頻調速控制棒棒糖進入理糖盤的數量,確保數量準確,質量穩定;另外,透過高機能運動控制型交流伺服驅動器ASDA- A2系列和伺服馬達ECMA系列進行裹紙作業的送膜/切膜動作; 所有機台資料會經由CANopen通訊協定傳至CANopen運動控制器DVP系列,將棒棒糖包裝過程作自動排程並透過人機介面DOP-B系列的簡易操作介面,讓客戶輕鬆掌控整體機台運作狀態與快速調整。
經過使用,台達運動控制解決方案為客戶帶來效益如下:
• 自動偵測成品位置及停紙功能:輸送帶上的感測器可偵測棒棒糖的位置,確保棒棒糖依序出現在輸送帶上。當偵測到棒棒糖沒有出現在輸送帶上的位置時,台達交流伺服驅動器ASDA- A2和伺服馬達ECMA系列會同步停止執行輸送帶上的送膜/裁切動作,不浪費膜紙,減低生產成本的花費。
• 低成本、高精度:使用台達CANopen運動控制器DVP系列,通過高速CANopen 通訊,誤差縮減至±0.75mm且運算速度快,每分鐘可包裝高達440個棒棒糖,展現快速精準的運動控制。
• 提供整合性的解決方案:人機介面DOP-B系列具備寬螢幕能顯示包括電氣線路圖,方便設備商作檢修、保養與維護時參考使用,充分體現台達解決方案的完整性、全面性和專業性。