2016/4/29
活動回顧:台達工業自動化全系列人機介面與精巧向量控制變頻器 首度亮相2016日本尖端科技展
台達工業自動化甫於4月20至22日參加日本年度科技盛會「2016日本尖端科技展 (TECHNO-FRONTIER 2016)」,展出首度於日本市場完整現身的全系列人機介面與全新研發的精巧向量控制變頻器 MH300系列及 MS300系列,優異的產品性能與研發能量獲得廣大讚賞。此外,深受日本市場好評的台達伺服系統、電源治理解決方案、與食品包裝解決方案亦於展會中亮相,吸引眾多訪客駐足參觀,成功拓展廣大商機。
台達工業自動化積極經營日本市場,持續推出高效、節能的自動化產品與解決方案,今年展出的重點產品包含:
.全系列人機介面:人機介面扮演操作者與自動化設備溝通的重要橋樑,因應多元的操作使用需求,台達提供多種尺寸、功能、與多樣化通訊埠的機種。其中高階人機介面DOP-W系列搭載1GHz高速處理器,搭配10.4”/12”/15”大尺寸、高解析、高亮度螢幕,同時採用全鋁壓鑄金屬外殼、於前面板內建立體聲喇叭,通過IP65防護等級,適用於嚴苛的工業環境,並為客戶提供快速、方便的控制介面,提高生產效率與競爭力。
.精巧向量控制變頻器高效型MH300系列和標準型MS300系列:台達全新設計的精巧向量控制變頻器具備小巧的外型,體積較現有產品減少最高達40%,提供客戶絕佳的空間使用彈性。高速機型提供高達2000Hz和1500HZ的輸出頻率,支援感應馬達與永磁馬達、內建PLC、STO安全停機功能、USB連接埠、並支援多種通訊協定,兼具卓越的驅動性能和強大的應用特性,同時提供簡易的安裝使用功能,大幅節省安裝與調適時間。
為滿足客戶對能源效率和高生產力的需求,台達同步展出多項解決方案,協助日本客戶打造高競爭力的設備與產線:
.高精高速的伺服系統:台達伺服系統主要包含交流伺服驅動器ASDA系列與交流伺服馬達ECMA系列,並針對不同機械應用需求,提供多元的交流伺服驅動器產品,包含高機能運動控制型ASDA-A2系列、支援國際通訊協定EtherCAT的ASDA-A2-E系列、三機一體運動控制型 ASDA-M系列等,高精高速的性能深獲日本市場喜愛。台達並於近期增加線性模組、行星減速機等產品線,完善運動控制領域的整體方案規劃。
.電源治理解決方案:採用主動式濾波器APF2000系列進行高速諧波補償、虛功補償和改善不平衡負載;主動式前端AFE2000系列可改善功率因數、進行電能回生;另有電能回饋單元REG2000系列實現電能回生,可節省設備用電成本。
.食品包裝解決方案:以台達中型PLC AH500系列與運動控制模組為主控制器,提供包裝工序整合、穩定的控制,同時採用台達機器視覺系統,為成品提供高準確度的檢驗,確保產品質量、維護高效率包裝與優良的成品品質。
台達工業自動化近年來成功轉型為解決方案與系統供應商,旗下完整的產品線包含人機介面、可程式邏輯控制器、交流馬達驅動器、伺服系統,及智慧製造的關鍵系統軟體「工業能源管理系統DIAEnergie」與「工業圖控系統DIAView」。面對全球工業環境轉型,台達以完整的產品佈局與技術能量,積極實踐與客戶「創變新未來」的承諾。