2016/4/29
工業整合–發現未來解決方案:台達最新自動化產品和整合解決方案,亮相「2016漢諾威工業展」
台達於2016年漢諾威工業展發表一系列可應用於智能工廠、智能建築、可再生能源、儲能、電動車充電等領域的創新工業及節能解決方案,引領巴黎氣候協議後所帶來的節能減碳商機。本次展會中,台達展現完整自動化產品線和技術實力,透過台達工廠整合控制平台及雲端系統的互動展示,提供遠距製程控制的體驗。
在新產品部份,台達推出新款的高階泛用型控制器、工業電腦、精巧型變頻器、高防護等級風機水泵專用變頻器、台達六軸垂直關節機器人等,於漢諾威展會亮相,並建構整合性工廠控制平台、智慧機器人工作站、多水泵控制、包裝、電源治理、CNC控制等自動化解決方案等,展現高階、智能的自動化技術。
焦點新品,啓動關鍵應用
台達針對工業自動化領域,展出包含變頻器、伺服驅動器、可程式控制器、工業電腦、人機介面、乙太網路交換器、電源治理相關產品、智慧感測器、機器視覺、電表、流量計、溫控器等全系列自動化產品,並聚焦下列新品:
.台達高階泛用型控制器(PLC)AS系列是專為自動化製造機械設備設計的控制器,台達AS 系列,採用新一代32 bit SoC CPU,大幅提昇效能(40 K steps / ms),最多可擴充32 台模組或最大1,024 點I/O;強大定位控制功能,可同時支援最多8 軸CANopen 運動網路/ 6 軸200 kHz 脈波控制。
.台達全新精巧無風扇工業電腦IPC系列和工業級平板電腦PPC系列採用英特爾低功耗CPU核心和4G記憶體,配置Windows 7操作系統和64G SSD/500G移動硬碟,完美的運行台達工業能源管理系統DIAEnergie和SCADA工業圖控系統DIAView,可應用在工廠、樓宇和機器設備監控。台達工業級平板電腦PPC系列具備15“和19”高解析度顯示螢幕,以及壓鑄鋁合金外殼,適合對關鍵行業的應用環境。
.精巧向量控制變頻器(高效型MH300系列/標準型MS300系列)是台達最目前推出體積最小的變頻器,全新精巧設計,體積較現有產品縮小達40%,為客戶大幅縮小安裝空間,安裝、操作簡單,是兼具外觀、功能的全新泛用型變頻器。主要產品特色包括:
-支援感應馬達及永磁同步馬達控制:高效型MH300系列同時支援開迴路及閉迴路控制;標準型MS300系列支援開迴路控制
-支援簡易PLC編程
-全系列內建煞車晶體
-支援高速機種:在開環控制下,輸出頻率可達2000Hz(MH300)及1500Hz(MS300)
.風機水泵專用變頻器CFP2000系列針對風機水泵應用場合需求,具備IP55防護等級,可有效隔絕惡劣工業環境中的灰塵、汙水。CFP2000系列內建EMC濾波器、直流電抗器、Real-Time Clock (RTC),並支援BACnet通訊,滿足行業應用需求。
智慧、節能方案,打造智慧機台和工廠
台達亦針對EMEA地區市場需求,展出多項智慧、節能自動化解決方案和能源管理解決方案,包括:
.台達工廠整合控制平台以中型PLC為主控制器,透過工業通訊產品連結SCADA工業圖控系統DIAView,實現生產即時監控。另外採用工業電腦等IPC系列來停儲存、管理監控數據並上傳至雲端系統,供管理者進行即時監控和管理,以"以客為主"的管理方式,協助客戶提升系統靈活性和生產力。
.機器人工作站:台達針對智慧自動化製程,推出以六軸關節型機器人DRV90L系列為主的多角度插件工作站,以及臂長600mm SCARA工業機器人DRS60L系列建構的追踪塗膠工作站。多角度插件工作站利用六軸關節型機器人DRV90L動作靈活、精準作業的特色,現場展示不同工件、角度的插件作業,搭配夾爪可靈活應用於各式加工製程。第二次在漢諾威展場現身的SCARA工業機器人則應用在追踪塗膠工作站,今年台達採用了臂長600mm的SCARA工業機器人DRS60L系列,搭配台達機器人控制解決方案,在展會現場以動態機台模擬追踪塗膠製程,動作精確快速,吸引眾多目光。事實上,台達已將此機器人追踪塗膠解決方案應用在中國吳江的生產工廠,有效減少作業員漏塗、塗膠量不穩定以及位置誤差太大等問題。
.多水泵控制解決方案以多項控制模式(透過壓力、溫度、恆位等),以及可配置的硬體和軟體系統,最多可同時控制4個泵浦,適合應用於HVAC系統、水處理程序的水泵控制,以及其他需要同時進行多個泵浦控制的場合。此外,台達水泵控制解決方案支援3G路由器遠端連線以及台達雲平台服務,使用者可透過Windows系統、Android和iOS的APP程式進行遠端連線,監控和管理整體系統。
.CNC解決方案分為內嵌式和PC-Based兩種。台達內嵌式CNC解決方案整合CNC控制器NC300系列和運控制相關產品,包括交流伺服驅動器ASDA-A2系列、伺服馬達和精巧型變頻器M300系列,可靈活應用於雕刻機、木工機和其他工具機等。PC-Based CNC解決方案採用先達PAC控制器MH1系列進行PC-Based系統控,搭配交流伺服驅動器和伺服馬達等產品,透過EtherCAT訊最多可進行64軸的多控控制,系統架構簡單、效率高,可應用於熱切割、玻璃切割以及木工加工等應用,有效為客戶提高產能。
.食品包裝解決方案可為食品和飲料包裝機等提供高速的包裝效率與優良的品質,採用台達中型PLC AH500系列與運動控制模組作為主控制器,可為多項包裝工序提供整合、穩定的控制。此外,台達包裝方案整合機器視覺系統,為成品提供高準確度的檢驗,確保產品質量。
.在電梯節能系統方面,台達提供電梯專用變頻器ED系列以及電能回饋單元REG2000系列,進行電梯驅動和電能回生,實現節能達40%以上。另外也採用電梯門控專用變頻器VFD-DD系列,進行精準、平穩的電梯門控和驅動。
.電源治理解決方案採用主動式濾波器APF2000系列進行高速諧波補償、虛功補償和改善不平衡負載;主動式前端AFE2000系列可改善功率因數、進行電能回生;另有電能回饋單元REG2000系列實現電能回生,可節省設備用電成本。
全球記者會,傳遞台達「綠能、智慧、自動化」核心概念
開展首日,台達舉辦全球記者會,和來自世界各地的媒體面對面交流。由台達董事長海英俊先生領軍,親自向媒體介紹台達在節能領域發展的成果和節能成效,而台達 EMEA區(歐洲、中東與非洲)總經理張財星先生則分享目前台達在EMEA區域的業務情況。
台達董事長海英俊先生強調: 「台達的節能產品及方案在2010~2015年間,已協助全球客戶節省約173億度電,相當於減少920萬公噸的二氧化碳排放,台達將持續投入節能創新研發,掌握COP21巴黎氣候協議後全球減碳大趨勢,如台達樓宇自動化解決方案可整合建築空調、照明與能源管理,已導入台達加州Fremont的新總部,將成為該地區第一座淨零耗能的綠建築。」
台達 EMEA區(歐洲、中東與非洲)總經理張財星先生表示: 「台達跨入深具發展潛力的低碳應用,如可優化再生能源使用的儲能系統、已在挪威、荷蘭等地建置的電動車充電設備。我們也積極擴展工業自動化業務,以EMEA區為例,我們已經設立了9個營業據點、64個經銷夥伴,服務涵蓋55個國家。今年我們展出的六軸垂直機器人及控制平台,將能為客戶提供更先進的智能製造服務。」
為「未來自動化、智慧製造」做好準備
順應今年「美國年」主題,美國總統歐巴馬親臨台達展位所在的11館,參觀各大廠商展示的自動化科技,帶動參觀人潮。台達在本次展會中展出的智慧工廠方案、機器人工作站和軍容盛大的自動化產品線,是台達展位焦點,吸引許多來賓駐足詢問,帶來人潮和商機。
台達機電業群近幾年不斷進行內部整合,並開發監控系統和管理軟體,組從自動化零組件供應商正式轉型為系統整合方案供應商,提供客戶高效、節能的製造和整廠自動化系統,更開發雲端平台,朝向智慧製造發展。透過每次參展,我們向全球客戶証明,面對未來工業,台達已經準備好了!