2015/4/29
台達工業自動化實現高速、高效捲筒式衛生紙自動包裝流程
傳統捲筒式衛生紙的包裝流程需要人工逐一切膜、熱封、燙邊,耗工費時;而自動化捲筒式衛生紙的包裝作業,在包裝機進料口即能自動整理捲筒式衛生紙,進行制袋,待捲筒式衛生紙被塑膠套膜包裹後,再透過自動化設備完成切膜、熱封、和燙邊等包裝流程,有效縮短工時與成本,進一步提升生產效率。
捲筒式衛生紙包裝流程的各個環節操作皆追求精準、流暢,因此對於運動控制系統的要求特別嚴格。日前,台達工業自動化成功為某衛生紙製造廠商,提供完整捲筒式衛生紙包裝機解決方案,採用包括台達人機介面、可程式控制器、交流伺服馬達驅動器、變頻器、溫度控制器等工業自動化產品,大幅提升生產效率。
台達採用10.1吋高彩高解析寬螢幕DOP-B10S411系列人機介面作為操作和控制介面,利用其Windows-based人性化編輯軟體,使用者可快速編輯圖表畫面,並可自由設定符合客戶需求的通訊規範,提高生產線的靈活性與智慧性。
在控制方面,台達使用通訊型運動控制器DVP-10MC系列可程式控制器,提供方便的G-code編輯及圖形預覽、電子凸輪曲線規劃等功能,幫助使用者設計更為複雜的運動控制需求,並具備配線簡單、控制精準、反應快速等特色,滿足包裝設備的應用需求。此外,為實現多軸同步控制功能, 台達以DVP-10MC系列為主控,搭配高機能運動控制型ASDA-A2-M系列交流伺服驅動器及20-bit解析度編碼器,提供精準定位及平順控制,進行進料對位、送膜、切刀等,再透過台達小型泛用無感測向量VFD-EL系列變頻器,進行燙邊及運送皮帶的速度變頻控制。在熱封及燙邊的生產過程中,更採用台達溫度控制器DT系列,實現精準的溫度控制,提升生產品質,同時保護機台避免過熱,延長設備壽命。
台達捲筒式衛生紙包裝機解決方案提供客戶快速且高效率的包裝產線控制系統,大幅提升捲筒式衛生紙的生產效率,降低人力與時間成本,為捲筒式衛生紙產線的控制系統最佳解決方案。未來台達將提供更高效、更完整的服務,和客戶一同創造工業自動化的無限商機。