2015/2/5

活動回顧:台達工業自動化於美國AHR Expo展現全方位HVAC節能技術

台達於1月26日至28日在美國芝加哥參加全球規模最大的「供暖、空調及製冷展AHR Expo (Air-conditioning, Heating, Refrigerating Exposition)」,針對HVAC行業應用,展示最新能源管理解決方案與工業自動化產品的空調應用。

台達美洲區總經理黃銘孝表示:「台達應用其在電力電子和散熱管理領域的領先技術,為各行業提供更智慧、更環保的工業及商用能源管理解決方案,具體落實『環保 節能 愛地球』的企業經營使命。通過使用台達的節能解決方案,台達的桃園技術研發中心在2013年共節省47%的用電量。」

台達工業自動化的參展重點包含:可程式控制器中型PLC AH500系列、薄型PLC DVP-S系列,搭配人機介面DOP-B系列進行系統和設備控制,以及無感向量控制變頻器CP2000系列進行風機水泵的變頻控制等。

其中,首次在AHR EXPO展會亮相的中型PLC AH500系列,具備高速的程式處理能力(處理1k steps只需0.3ms),程式容量最大256k steps,可快速處理大量資訊,進行系統和設備控制。AH500系列採模組化設計,支援模組熱插拔功能,維護時不需停機,大幅提升系統穩定度和維護便利性。此外,背板與背板之間的近端延伸通訊可達100公尺(通訊線)/ 2km (光纖),增加硬體規劃的彈性。無感向量控制變頻器CP2000系列針對風機、水泵、HVAC相關應用而設計,內建BACnet,可依使用環境和系統需求,以變頻控制風機、水泵馬達的運轉,提高運行效能並達到節能效果。

台達展現的節能解決方案成功在展會期間吸引多家在地廠商前來參觀。未來,台達工業自動化也將持續推廣自動化產品和解決方案,和全球客戶一同「創變新未來」。

新聞來源:台達機電事業群