2016/3/10
台達Golden Eagle與NovoPRO & Launcher雙雙榮獲德國iF設計大獎
台達的設計實力再度榮獲國際肯定,兩款產品Golden Eagle與NovoPRO & Launcher雙雙榮獲德國iF設計大獎(iF Design Award 2016),此殊榮亦強化台達在國際的能見度及品牌形象。台達專為4G LTE無線小型基站而設計的單向電源轉換模組Golden Eagle繼榮獲2015年德國紅點產品設計獎之後,再度獲得2016德國iF設計獎肯定,成為通訊電源領域中,全球唯一獲得雙項世界級設計大獎的產品。台達另一款產品無線互動教學系統NovoPRO & Launcher亦榮獲2016德國iF設計大獎,獲得國際肯定。
台達通訊電源事業部總經理黃彥文表示:「Golden Eagle簡約時尚又功能完備的設計,內外兼備,完全顛覆了通訊電源產品的既定形象。」Golden Eagle上市以來,已成功地吸引日本電信運營商NTT DOCOMO率先採用,其系列產品亦成功打入美國市場,將成為未來小型基站建置的優先選擇。
台達的通訊電源Golden Eagle運用持續創新的電力電子技術與自然冷卻的散熱管理,巧妙地將客戶在應用上的需求融入產品設計,同時保有高達96%能源轉換效率、5.3W/in3的功率密度,均為業界最高,可協助客戶降低20%的能源損耗。由於機體防護等級達IP65,能適應各種不同環境的戶外應用,讓客戶有效降低整體的維護及營運成本。內建式的電池管理模組更是業界獨創,可直接控管備用電池,提供客戶應用更大的彈性。
台達另一款產品NovoPRO,是為了數位教學及翻轉課堂學習而設計的創新產品,利用行動裝置和無所不在的雲端資源,促進並協助老師與學生的思考、交流和表達。近年來平板、手機、筆電等行動裝置在日常生活、學習、工作使用所佔的比例日益提高,而教室和會議室內現有設備與其相容的比例卻十分有限,NovoPRO便是新世代行動裝置以及顯示螢幕的最佳連結解決方案,不僅使筆電和行動裝置的使用者可以參與討論,分享資訊並藉以增進溝通的精確性,也可以利用網路資源即時豐富討論的深度,讓資訊分享同時具備效率及品質。NovoPRO整合的功能和卓越的性能,使老師在教室內可以有效主導數位學習活動,增進學生合作品質,即時掌握學習效果;在企業中,則可創造一個易於討論、分享、互動的高效率會議環境。豐富的功能加上輕量簡約的外觀線條,再搭配可隨插即用的Launcher,精緻幹練的設計讓NovoPRO & Launcher獲得iF設計獎肯定。
台達長期以來不僅致力於產品的效能與功能提升,亦不斷增進設計能力,成為國內外工業設計獎項的常勝軍。近一年來,台達在國際設計獎項中拿下數個德國紅點產品設計獎、日本優秀設計獎(G-Mark)、及德國iF設計大獎,其獲獎的設計項目除了視訊產品,也涵蓋了行動電源、通訊電源、電動車充電解決方案等不同領域的產品。