2017/4/21
台達掌握「智造」關鍵 機器人聯網智能製造方案登漢諾威工業展
台達積極以創新實現智能製造,在2017年漢諾威工業展中,以垂直多關節機器人、先進自動化方案、機聯網技術和子公司羽冠的最新製造執行系統(MES)為主軸,打造「工業機器人聯網智能工作站」,為現場來賓客製個人化贈品,展現高度自動化、智能化、可視化的「未來智造」。台達亦推出工業級3G/WAN VPN 路由器DX-3001系列,可同時透過無線3G和Ethernet提供高速、穩定、安全的工業通訊;高性能運動控制型交流伺服系統ASDA-A3系列則擁有體積小、可有效抑制機構振盪等特色,為高階製造應用首選。
台達在自動化領域持續創新,朝向高階、智能化邁進,各式方案深獲市場好評,近年更以「智造」為目標,不斷透過研發、購併推出功能強大的工控新品,並向上發展製程監控、管理、可視化的相關軟體、機聯網和雲端技術,逐步邁向智能製造,為客戶實現產業升級。台達在本次展會主推的「智造」方案包括:
- 工業機器人聯網智能工作站:結合台達最新垂直多關節工業機器人DRV90L系列和自動化裝置,打造高精、高效的機器人工作站,於展會現場提供客製化的名片匣雕刻,除了應用DRV90L系列精準執行名片匣取放、自動換置雷射雕刻機進行加工,亦搭配台達設備聯網平台DIALink收集統計機台運作數據,實現機台資料透明化,並採用機器視覺系統DMV1000系列辨識名片匣位置,確保加工品質和正確性。由於加工過程需要由人員補充待加工名片匣、取出完成品,因此在工作站開放人員作業的區域安裝台達最新的區域感測器AS系列進行偵測,如有人員或物品進入工作區域,機器人加工作業就會暫時中止,以確保人員安全。
工作站並整合台達子公司羽冠的製造執行系統(MES)連結雲端管理平台,於現場接受客戶下單,根據客戶需求,命令機器人工作站執行客製化名片匣雷雕作業,同時發出下單成功簡訊給客戶,客戶可透過簡訊中的可視化製程管理連結網頁,監看排單製造進度;系統亦可依客戶需求現場進行工單調整、急件插單等,實現彈性、靈活的製造管理;完成加工後,系統則自動發送取件通知簡訊給客戶。
整體方案串連客戶、設備、製造、可視化管理,完整展現台達工業機器人工作站的多功程序執行精密度、精準度以及機聯網應用,體現智能製造優勢。
台達亦針對高階機台自動化需求,推出多項工控新品,包括:
- 工業級3G/WAN VPN 路由器DX-3001系列:針對未來智造的高階通訊需求,DX-3001系列可同時支援3G網路以及多種無線工業通訊,實現靈活通訊應用。雙SIM卡備援設計,可無縫切換不同電信商通訊系統,隨時保持網路連線;其多樣防火牆功能,包括狀態包檢測 (SPI)、防範拒絕服務 (DoS) 攻擊、NAT、通訊埠觸發、轉址功能、IP地址/MAC地址/URL過濾等,透過VPN安全通道為資訊傳輸提供最佳保護。
- 高性能運動控制型交流伺服系統ASDA-A3系列:是一款針對命令響應、精度和運轉平順度要求嚴苛的應用所設計的全新產品。內建運動控制功能,可滿足飛剪、旋轉平台、電子凸輪等需要點定位、高速同步作動或追隨的應用需求;其3.1kHz響應頻寬與24-bit高解析絕對式編碼器,可有效提升設備效能;高頻共振與低頻擺盪抑制功能,更可優化設備運行穩定度。在本次展會中,台達特別以動態機台實際展現擺盪抑制功能的效益。
此外,ASDA-A3系列提供直覺式的軟體操作介面,讓使用者可快速設定使用參數、自動增益調適功能,縮短設備調適時間,大幅縮減從生產規畫到銷售的時程。在外觀上,ASDA-A3系列驅動器和馬達機身設計精巧,相較他牌同級產品更能節省安裝空間,讓電控箱體內的安排更容易規劃,實現新一代設備的極致效能。
- 台達高階泛用型控制器PLC AS300系列:專為高階自動化製造機械設備設計的模組化控制器,採用新一代32 bit SoC CPU,大幅提昇效能(40 K steps / ms),最多可擴充32 台模組或最大1,024 點I/O;強大定位控制功能,可同時支援最多8 軸CANopen 運動網路 / 6 軸200 kHz 脈波控制。
歡迎媒體朋友與各界來賓於「2017年漢諾威工業展」展覽期間(4月24起至28日止),前往11館A57號展位體驗台達智能製造方案和相關自動化新品。