2016/7/12
台達揭示新時代製造藍圖
發表智慧製造解決方案 與業界協力打造智慧綠工廠
台達今(12日)於桃園研發中心發表智慧製造解決方案以及多項智慧節能自動化產品,以領先的自動化實力和整合技術,推出「智慧工廠節能方案」和「數位工廠解決方案」,由上至下開發整合雲端系統、設備/能源監控軟體、生產和廠務設備節能自動化方案,打造具備遠端監控、可視化管理、高效節能特色的綠色智慧工廠,勾勒智慧製造藍圖,開啟新時代製造。台達亦將智慧製造解決方案導入桃園研發中心,現場展示工廠製造與廠務設備運作的可視化並即時監測能耗數據,以達到隨時掌握關鍵設備能耗及運作情況,持續改善並有效提升整廠效能,實踐環保節能經營使命。
台達機電事業群總經理張訓海表示,此次發表會代表台達在自動化領域正式跨入「智慧製造,生產力4.0」時代,意義重大。「近年來隨著智慧製造議題發酵,物聯網、機聯網、雲平台、大數據管理分析、遠端監控可視化系統等資訊設備和軟體順勢崛起,成為各大廠商競相投入研發的重點。台達身為業界領導廠商,在過去20年一直著力於工控產品的研發,期間推出超過上千品項的自動化產品和系統方案,為全球無數客戶打造高效節能的自動化機台和系統。在這波『智造』浪潮中,台達推出智慧機台應用的硬體產品和資訊監控軟體系統,正式跨入智慧生產、數位工廠的領域,與台灣產業一同開啟未來工業大門。」
台達「智慧工廠節能方案」和「數位工廠解決方案」兩大解決方案以完整的自動化產品線,開發並整合雲端系統、設備和能源監控軟體、工業通訊設備以及節能自動化產品,可根據不同的應用需求,建構具獨特性、靈活、可視化管理的智慧綠色工廠。
「智慧工廠節能方案」採用節能高效的自動化產品打造節能設備,同時針對工廠中的生產機台和廠務設備能耗,進行全面的數據收集、監控和分析,可完整呈現整廠各區域、各項設備即時和特定時段累計的關鍵能耗,進而擬定能源策略,提高能源使用效率,實現能源管理最佳化。主要整合幾項新產品:
- 能源管理系統 (Industrial Energy Management System; IEMS) DIAEnergie可監測、分析設備和區域用電和能源績效指標,透過資料比對、能耗分析以圖表呈現即時或特定時段累計之關鍵能耗,管理者能針對關鍵用電設備或區域持續節能改造,調整能源策略以提升用電效率。即時警報協助掌握異常能耗,防止用電超額罰款,並提供電價分析,掌握用電成本。搭配多功能集合式電表DPM系列收集各項設備、機台的用電資訊,可使DIAEnergie能源管理系統效益最佳化。目前DIAEnergie能源管理系統已應用在台達桃園研發中心,進行各項廠務設備的即時能耗監控分析,讓台達持續改善能源使用效率,是智慧節能工廠的最佳典範。
- 多功能集合式電表DPM系列可精確測量各種電力參數和電力品質參數(功因、諧波、電流電壓不平衡度等),同時具備越限警報和數據記錄功能,適用於對電力品質要求較高的設備和場合,並可搭配DIAEnergie能源管理系統進行用電數據收集分析。
- 工廠設備用電約有50%的電力是由馬達所消耗,因此高效變頻器的導入是設備節能的關鍵。台達推出高防護等級風機水泵專用變頻器CFP2000系列和電能回生產品。CFP2000系列風機水泵專用變頻器具備IP55防護等級,有效隔絕工業環境中的灰塵與汙水,適合應用於風機水泵,此系列產品在今年四月德國漢諾威工業展中首度展出,防水功能深獲客戶好評。台達電能回生產品包括主動式前端AFE2000系列和電能回饋單元REG2000系列,可應用在電梯、起重系統中進行電能回生,達到節電效果。AFE2000系列更具備諧波抑制功能,提高功率因數高達99%,改善系統電力品質。
台達「數位工廠解決方案」透過監控軟體全面整合工廠中可互動的生產設備(如機器人工作站、智慧機台等)和廠務設備,進行資料收集、數據分析比對,並透過工業通訊設備將資料上傳雲端,讓企業管理者快速、全面掌握整廠運作情況,進而實現可視化監控、智能排程、和遠端管理,大幅提升生產及設備管理效率。此方案採用多項台達新產品,包括:
- 工業圖控系統 (Supervisory Control and Data Acquisition; SCADA) DIAView針對工廠的生產、廠務設備運作進行數據收集、管理、可視化監測,可無縫連接台達和各廠牌PLC控制器及I/O產品,快速有效地收集設備運作數據,匯整資料以報表、曲線/圓形/柱狀圖呈現。高效率的警報管理功能,讓使用者輕鬆掌握設備即時資訊,打造「可視化、訊息化、管理再進化」的工廠智慧管理方案。
- 機台設備資料採集平台DIALink可監測各大廠牌的工業機器人、CNC加工機和PLC等製造機台設備,收集統計機台運作數據,進行生產績效分析,使機台資料透明化,並將數據上傳至DIAView工業圖控系統,實現可視化分析管理,大幅提高設備管理效率。
- 雲端服務平台DIACloud可儲存和管理工廠的資料和數據,使用者可進行遠端監控,快速掌握多廠區運作情況。透過工業級3G/乙太網路雲端路由器DX系列、無線AP,可以高速、穩定地將DIAView工業圖控系統和DIALink機台設備資料採集平台收集的機台運作資料和數據分析上傳至DIACloud雲端服務平台,是智慧製造中不可或缺的重要元素。
- 工業電腦IPC系列和工業級平板電腦PPC系列可完美運行台達工業能源管理系統DIAEnergie和SCADA工業圖控系統DIAView,適合應用在工廠、樓宇和機器設備監控和數據管理。IPC和PPC系列配置Windows 7操作系統和64G SSD/500G移動硬碟;PPC系列亦具備15“和19”高解析度顯示螢幕,適合關鍵行業的應用環境。
- 台達中型模組化PLC AH500系列完美符合程序控制系統和高階產業機械設備需求,採用模組化設計,客戶可依系統需求選擇功能模組;所有模組皆具備熱插拔功能,維修不需停機,大幅提升系統效能、可靠度和維護便利性。