2016/5/18

台達發表新系列工控產品 引領自動化設備升級

佈局自動化領域多年有成的台達今(18日)於桃園研發中心發表多項自動化新產品,預期將在市場上引領設備升級潮流,開啓新局。台達本次發表的產品包含:高功率密度精巧型向量控制變頻器MH300/MS300系列、台達高階泛用中型控制器(PLC)AS系列、高性能、高解析度、高精度交流伺服系統ASDA-A3系列、線性運動產品、多鏡頭機器視覺系統、以及多項智慧感測器等,產品的整體效能提升,豐富台達自動化產品線。

台達資深副總裁暨機電事業群總經理張訓海表示:「製造業目前正面臨產業轉型升級的臨界點,因應商品週期短、需求多樣性和精度要求高等趨勢,對於製造機台性能、設備要求智慧性日益提高。台達在自動化產業累積多年經驗,持續創新研發,因應業界轉型或升級的需求不斷開發新產品,提供客戶走在市場潮流前端的高精、高速、高功能自動化產品,以提升機台性能和產能,保持競爭力。」

順應市場潮流,此次台達發表的自動化新產品,在性能、功能和特色上,皆較前一代產品更完整強大、更智慧,不僅符合業界應用需求,產品體積亦縮小許多。主要新產品特色如下:

高功率密度精巧型向量控制變頻器(高效型MH300系列/標準型MS300系列)是台達自1995年進入自動化領域至今所推出體積最小的變頻器,採全新精巧設計,體積較現有產品縮小達40%,為客戶大幅節省安裝空間,安裝、操作簡單,是外觀與功能兼具的全新泛用型變頻器。特色包括:
- 支援感應馬達及永磁同步馬達控制:高效型MH300系列同時支援開迴路及閉迴路控制; 標準型MS300系列支援開迴路控制;
- 內建簡易PLC編程及多項通訊協定;
- 全系列內建煞車晶體;
- 支援高速機種:在開環控制下,輸出頻率可達2000 Hz (MH300)及1500 Hz (MS300)。

高階泛用中型PLC AS系列是專為自動化製造機械設備設計的模組化控制器,可根據機台需求輕鬆完成系統規劃,節省設備建置時間,亦可整合其他台達自動化產品為一體自動化方案。AS系列採用新一代32 bit SoC CPU,大幅提昇效能(40K steps/ms),最多可擴充32台模組或最大1,024點I/O;強大定位控制功能,可同時支援最多8 軸CANopen 運動網路/6軸200 kHz脈波控制。

高性能運動控制型交流伺服系統ASDA-A3系列內建高階運動控制功能,可運用在PLC-based、PC-based等運動控制系統,為包裝/貼標設備、電子組裝、設備檢測等行業提供高精、高速的馬達驅動和控制。此外,ASDA-A3系列全新的撓性演算法與機構補償功能,有效抑制機台震盪,提高生產效率;自動增益調適功能提供客戶進行快速設定,縮短調機時間。和現有的ASDA-A2系列相比,ASDA-A3系列和其搭配的馬達體積皆縮小20%,節省安裝空間,響應頻寛提升3倍至3kHz,搭配高解析24-bit絕對式編碼器,針對CNC系統的應用,命令追隨更即時,低速運轉更平順,加工表面的光潔度亦大幅提升。

新款線性運動產品包含直驅式馬達、單軸伺服滑台、微型致動器和線性馬達平台,主要進行高速線性運動,運作平穩、定位精準,搭配台達伺服驅動器整合為線性運動控制系統,可應用於AOI設備檢測、移載、高速自動化組裝線、送料機等。

新一代多鏡頭機器視覺系統DMV2000系列提供多種視覺檢測工具,支援多部高速攝影機同時多工並行,影像傳輸與取像速度快、穩定度高,可以確保檢測產品的品質及提升自動化產線效率,智慧型的操作流程與介面和多功能開發模組,可縮短開發時間,提高客戶滿意度,廣泛應用於一段產業機械、汽車工業、橡塑膠製造、醫藥、食品、印刷、包裝、金屬加工等產業。

智慧感測器包括光電感測器近接感測器兩類,提供多種感測方式和感測距離,可用來檢測物體通過、距離、尺寸和速度,體積輕薄可節省安裝空間,全系列皆為IP67最高防塵等級,能應用於各種不同領域的自動化產線,在第一線為客戶把關,協助提升產品競爭力。

台達多年來在自動化領域耕耘,自動化產品線已趨於完整成熟,並朝向系統整合以及智慧製造的領域佈局。發表會中,台達也展示綠色智慧製造解決方案,以自有雲平台DIACloud,透過工業通訊系統串聯SCADA工業圖控系統和工業能源管理系統IEMS,遠端監控現場設備的即時作業和能耗資訊,並透過記錄和分析,掌握資訊並進一步改善能源使用效率,為未來智慧製造和產業轉型佈局。

新聞來源:台達電子